Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Sarjanumero: SR1706
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Kokonaishalkaisija | Väri | Paneelin enimmäispaksuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,101 € - 0,1673 € | 2408 Varastossa |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2329 € - 0,5711 € | 396 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1003 € - 0,1115 € | 1020 Varastossa |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2059 € - 0,2729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,2188 € - 0,2948 € | 400 Varastossa |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,166 € - 0,2201 € | 1000 Varastossa |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0754 € - 0,0839 € | 27000 Varastossa |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamidi 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3573 € - 0,4083 € | 2000 Varastossa |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamidi 66
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,8973 € - 0,9849 € | 500 Varastossa |
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
Musta
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamidi 66
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0829 € - 0,1383 € | 1126 Varastossa |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0754 € - 0,0839 € | 2185 Varastossa |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1669 € - 0,1768 € | 19071 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1044 € - 0,1725 € | 1000 Varastossa |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1609 € - 0,2137 € | 1968 Varastossa |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2582 € - 0,5697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,8207 € - 0,8207 € | 1583 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamidi 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,1712 € - 0,2265 € | 88593 Varastossa |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamidi 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2582 € - 0,5697 € | 2600 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lämmönkestävä nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,087 € - 0,0966 € | 10082 Varastossa |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2188 € - 0,2948 € | 1664 Varastossa |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamidi 66
|
0.453 in
11.5 mm