Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1962 € |
10000 + | 0,1863 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bushing Type | Closed |
---|---|
Colour | Black |
Special Features | Heat Stabilized |
Compatible Hole Diameter | 25.4 mm |
Compatible Hole Diameter | 1 in |
Overall Diameter | 54.0 mm |
Overall Diameter | 2.126 in |
Overall Height | 14.3 mm |
Overall Height | 0.563 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa