Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Yksinkertaisella ja kätevällä napsautettavalla mutterisuojuksella voidaan peittää paljaita ruuveja, muttereita, aluslevyjä ja pultteja.Paranna viimeistelyä.Suojaa lialta, vaurioilta ja pitkäaikaiselta altistumiselta ympäristölle. Materiaali: LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1113, SR1812
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | d | Mutterikoko | h1 | h2 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1344 € - 0,174 € | 11500 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1796 € - 0,2512 € | 25250 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,2063 € - 0,3788 € | 29256 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,4701 € - 0,7634 € | 1546 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 10254585 | 0,422 € - 3,0337 € | 2400 Varastossa |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
|
| 3006 Varastossa |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| 10254660 | 0,4334 € - 0,4334 € | 2678 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
|
| 0,5613 € - 0,9135 € | 2425 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,5276 € - 1,1633 € | 4381 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,7086 € - 1,3906 € | 1249 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1271 € - 0,1641 € | 490 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,1417 € - 0,2582 € | 49013 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,2147 € - 0,3915 € | 18920 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,2147 € - 0,3901 € | 35296 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,515 € - 0,8363 € | 3400 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,6679 € - 1,3106 € | 2498 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,6763 € - 1,3303 € | 1000 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,3704 € - 0,6034 € | 7658 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,4855 € - 0,79 € | 2919 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,6413 € - 1,2587 € | 1149 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2