Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Yksinkertaisella ja kätevällä napsautettavalla mutterisuojuksella voidaan peittää paljaita ruuveja, muttereita, aluslevyjä ja pultteja.Paranna viimeistelyä.Suojaa lialta, vaurioilta ja pitkäaikaiselta altistumiselta ympäristölle. Materiaali: LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1113, SR1812
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | d | Mutterikoko | h1 | h2 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,261 € - 2,2014 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,9696 € - 2,5815 € | 3070 Varastossa |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,4238 € - 0,9921 € | 61 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 8,7146 € - 23,1928 € | 825 Varastossa |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
| 1,4173 € - 3,7721 € | 3300 Varastossa |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| 0,5543 € - 1,4764 € | 599 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,5436 € - 4,0963 € | 550 Varastossa |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| 6,9043 € - 18,3597 € | 700 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
| 7,2131 € - 19,2144 € | 1587 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4
|
||
| 9,5706 € - 20,0984 € | 100 Varastossa |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| 0,3999 € - 3,3595 € | 1800 Varastossa |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 1,0426 € - 2,7731 € | 3985 Varastossa |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 4,0977 € - 10,8743 € | 1700 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| 3,9573 € - 10,5207 € | 1450 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa