Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Yksinkertaisella ja kätevällä napsautettavalla mutterisuojuksella voidaan peittää paljaita ruuveja, muttereita, aluslevyjä ja pultteja.Paranna viimeistelyä.Suojaa lialta, vaurioilta ja pitkäaikaiselta altistumiselta ympäristölle. Materiaali: LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1113, SR1812
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | d | Mutterikoko | h1 | h2 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1796 € - 0,2512 € | 23948 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,5276 € - 1,1633 € | 1799 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,1417 € - 0,1838 € | 500 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,2399 € - 0,4364 € | 14293 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,3564 € - 0,5767 € | 3599 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,4701 € - 0,7634 € | 1298 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 10254585 | 0,422 € - 3,0337 € | 2400 Varastossa |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
|
| 3006 Varastossa |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| 10254660 | 0,4334 € - 0,4334 € | 2678 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 1250 Varastossa |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,1213 € - 0,1683 € | 11893 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1314 € - 0,1824 € | 39500 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,5613 € - 0,9135 € | 2425 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,5276 € - 1,1633 € | 4381 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,7086 € - 1,3906 € | 1249 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1271 € - 0,1641 € | 490 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,1213 € - 0,1683 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1314 € - 0,1824 € | 20733 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,1922 € - 0,2666 € | 829 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa