Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Yksinkertaisella ja kätevällä napsautettavalla mutterisuojuksella voidaan peittää paljaita ruuveja, muttereita, aluslevyjä ja pultteja.Paranna viimeistelyä.Suojaa lialta, vaurioilta ja pitkäaikaiselta altistumiselta ympäristölle. Materiaali: LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1113, SR1812
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | d | Mutterikoko | h1 | h2 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1417 € - 0,1838 € | 2000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,5613 € - 0,9135 € | 1200 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,7086 € - 1,3906 € | 1250 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1417 € - 0,2582 € | 7373 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,2147 € - 0,3901 € | 153 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,4855 € - 0,79 € | 2360 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,2147 € - 0,3901 € | 34656 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,515 € - 0,8363 € | 972 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,6679 € - 1,3106 € | 1150 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,4855 € - 0,79 € | 1832 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,6413 € - 1,2587 € | 3633 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,1922 € - 0,3494 € | 16244 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,3704 € - 0,6034 € | 1541 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,515 € - 0,8363 € | 23400 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,1922 € - 0,3494 € | 3585 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,1271 € - 0,1641 € | 7500 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,1314 € - 0,1824 € | 4746 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,2399 € - 0,4364 € | 151 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,2399 € - 0,4364 € | 2370 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,6763 € - 1,3303 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2