Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Napasuojat suojaavat kaapelinpäiden liitäntöjä ja estävät oikosulut. Valmistettu sähköä johtamattomasta muovista.
Sarjanumero: SR2807
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Tyyli | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1889 € - 0,1889 € | 32200 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,3326 € - 0,3326 € | 33982 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,2039 € - 0,2505 € | 75 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,2231 € - 0,2738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,2751 € | 14788 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,1316 € | 975 Varastossa |
0.484 in
12.3 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0558 € - 0,1489 € | 550 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0394 € - 0,102 € | 14000 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0603 € - 0,1566 € | 36158 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,2039 € - 0,2505 € | 4854 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2313 € | 3056 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2313 € | 152 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,1861 € - 0,2286 € | 67 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,1483 € | 24000 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0709 € - 0,184 € | 4000 Varastossa |
1.295 in
32.9 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0627 € - 0,1627 € | 38248 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,0534 € - 0,1385 € | 10000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0571 € - 0,1483 € | 17465 Varastossa |
1.039 in
26.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,3669 € - 0,3956 € | 1000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,1369 € - 0,1684 € | 4000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa