Napasuojat suojaavat kaapelinpäiden liitäntöjä ja estävät oikosulut. Valmistettu sähköä johtamattomasta muovista.
Sarjanumero: SR2807
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Tyyli | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3326 € - 0,3326 € | 33982 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,1889 € - 0,1889 € | 32200 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,0558 € - 0,1489 € | 5420 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0394 € - 0,102 € | 15755 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,2231 € - 0,2738 € | 4000 Varastossa |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,0627 € - 0,1627 € | 18248 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,2231 € - 0,2738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,1369 € - 0,1684 € | 4000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,2505 € | 4854 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2313 € | 3056 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,2751 € | 14788 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,1385 € | 10022 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,3669 € - 0,3956 € | 1000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,1483 € | 17465 Varastossa |
1.039 in
26.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0508 € - 0,1316 € | 975 Varastossa |
0.484 in
12.3 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0603 € - 0,1566 € | 36158 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,1861 € - 0,2286 € | 67 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,1483 € | 4000 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0709 € - 0,184 € | 4000 Varastossa |
1.295 in
32.9 mm
|
Standard
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa