Valikko Haku

Napasuoja

Varastossa

Napasuojat suojaavat kaapelinpäiden liitäntöjä ja estävät oikosulut. Valmistettu sähköä johtamattomasta muovista.

Sarjanumero: SR2807

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Tyyli Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,0618 € - 0,1606 € 36000 Varastossa
15.0 mm
Post Fit
0,2287 € - 0,2806 € 1005 Varastossa
24.1 mm
1.8 - 3.2 mm
0,052 € - 0,1349 € 975 Varastossa
12.3 mm
Reunansuojus
0,0572 € - 0,1526 € 20550 Varastossa
27.0 mm
Reunansuojus
0,0404 € - 0,1046 € 12000 Varastossa
19.5 mm
Reunansuojus
0,1936 € - 0,2371 € 3056 Varastossa
23.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,2315 € - 0,282 € 14788 Varastossa
24.6 mm
2.3 - 3.6 mm
0,0547 € - 0,142 € 6000 Varastossa
16.0 mm
Reunansuojus
0,0585 € - 0,152 € 17465 Varastossa
26.4 mm
Reunansuojus
0,0642 € - 0,1667 € 21248 Varastossa
18.5 mm
Post Fit
0,1908 € - 0,2343 € 67 Varastossa
24.6 mm
2.9 - 4.8 mm
0,0585 € - 0,152 € 4043 Varastossa
17.0 mm
Reunansuojus
0,1936 € - 0,2371 € 152 Varastossa
23.0 mm
1.8 - 3.6 mm
0,0726 € - 0,1886 € 4000 Varastossa
32.9 mm
Reunansuojus
0,2287 € - 0,2806 € 4000 Varastossa
24.1 mm
1.8 - 3.6 mm
0,0412 € - 0,1069 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Reunansuojus
0,0842 € - 0,0842 € 5000 Varastossa
33.4 mm
Reunansuojus
0,0543 € - 0,0543 € 20882 Varastossa
26.0 mm
Reunansuojus
0,1403 € - 0,1726 € 4000 Varastossa
13.0 mm
1.7 - 2.9 mm
0,209 € - 0,2568 € 4854 Varastossa
33.0 mm
1.5 - 2.3 mm
  • / 2
Pääte-eristin 6.0 mm 15.0 mm PVC Kirkas

10068564

Hinta-alue
0,1606 € - 0,0618 €

Varastotasot
36000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Suorakulmainen
  • Tyyli
    Post Fit
Pääte-eristin 24.1 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222331

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2287 €

Varastotasot
1005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.8 - 3.2 mm
Pääte-eristin Pehmeä PVC

10070048

Hinta-alue
0,1349 € - 0,052 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Suorakulmainen
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    12.3 mm
Pääte-eristin 7.4 mm 27.0 mm Pehmeä PVC Kirkas

10071595

Hinta-alue
0,1526 € - 0,0572 €

Varastotasot
20550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    7.4 mm
Liitinsuoja PVC

10082461

Hinta-alue
0,1046 € - 0,0404 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    3.7 mm
Pääte-eristin 23.0 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222317

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1936 €

Varastotasot
3056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.5 - 2.3 mm
Pääte-eristin 24.6 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222355

Hinta-alue
0,282 € - 0,2315 €

Varastotasot
14788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.3 - 3.6 mm
Pääte-eristin 8.3 mm 16.0 mm Pehmeä PVC Kirkas

10071564

Hinta-alue
0,142 € - 0,0547 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Suorakulmainen
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    8.3 mm
Pääte-eristin 7.7 mm 26.4 mm Pehmeä PVC Kirkas

10072127

Hinta-alue
0,152 € - 0,0585 €

Varastotasot
17465 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    7.7 mm
Pääte-eristin 8.5 mm 18.5 mm PVC Kirkas

10068915

Hinta-alue
0,1667 € - 0,0642 €

Varastotasot
21248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Suorakulmainen
  • Tyyli
    Post Fit
Pääte-eristin 24.6 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222362

Hinta-alue
0,2343 € - 0,1908 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.9 - 4.8 mm
Pääte-eristin 8.8 mm 17.0 mm Pehmeä PVC Kirkas

10071571

Hinta-alue
0,152 € - 0,0585 €

Varastotasot
4043 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Suorakulmainen
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    8.8 mm
Pääte-eristin 23.0 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222324

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1936 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.8 - 3.6 mm
Pääte-eristin 11.0 mm 32.9 mm Pehmeä PVC Kirkas

10072950

Hinta-alue
0,1886 € - 0,0726 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    11.0 mm
Pääte-eristin 24.1 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222348

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2287 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.8 - 3.6 mm
Pääte-eristin 7.4 mm 25.4 mm Pehmeä PVC Kirkas

10071106

Hinta-alue
0,1069 € - 0,0412 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    7.4 mm
Pääte-eristin 10.3 mm 33.4 mm Pehmeä PVC Kirkas

10071625

Hinta-alue
0,0842 € - 0,0842 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    10.3 mm
Pääte-eristin 7.5 mm 26.0 mm PVC Kirkas

10104309

Hinta-alue
0,0543 € - 0,0543 €

Varastotasot
20882 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    7.5 mm
Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC Transistorin eriste 13.0 mm (L)

10222201

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1403 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.7 - 2.9 mm
Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC Transistorin eriste 33.0 mm (L)

10221396

Hinta-alue
0,2568 € - 0,209 €

Varastotasot
4854 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.5 - 2.3 mm