Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Napasuojat suojaavat kaapelinpäiden liitäntöjä ja estävät oikosulut. Valmistettu sähköä johtamattomasta muovista.
Sarjanumero: SR2807
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Tyyli | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0618 € - 0,1606 € | 36000 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,2287 € - 0,2806 € | 1005 Varastossa |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,052 € - 0,1349 € | 975 Varastossa |
0.484 in
12.3 mm
|
Reunansuojus
|
|
||
| 0,0572 € - 0,1526 € | 20550 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Reunansuojus
|
|
||
| 0,0404 € - 0,1046 € | 12000 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Reunansuojus
|
|
||
| 0,1936 € - 0,2371 € | 3056 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,2315 € - 0,282 € | 14788 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,0547 € - 0,142 € | 6000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Reunansuojus
|
|
||
| 0,0585 € - 0,152 € | 17465 Varastossa |
1.039 in
26.4 mm
|
Reunansuojus
|
|
||
| 0,0642 € - 0,1667 € | 21248 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,1908 € - 0,2343 € | 67 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 0,0585 € - 0,152 € | 4043 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Reunansuojus
|
|
||
| 0,1936 € - 0,2371 € | 152 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,0726 € - 0,1886 € | 4000 Varastossa |
1.295 in
32.9 mm
|
Reunansuojus
|
|
||
| 0,2287 € - 0,2806 € | 4000 Varastossa |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,1069 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Reunansuojus
|
|
||
| 0,0842 € - 0,0842 € | 5000 Varastossa |
1.315 in
33.4 mm
|
Reunansuojus
|
|
||
| 0,0543 € - 0,0543 € | 20882 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Reunansuojus
|
|
||
| 0,1403 € - 0,1726 € | 4000 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
| 0,209 € - 0,2568 € | 4854 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm