Valikko Haku

Napasuoja

Varastossa

Napasuojat suojaavat kaapelinpäiden liitäntöjä ja estävät oikosulut. Valmistettu sähköä johtamattomasta muovista.

Sarjanumero: SR2807

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Tyyli Yhteensopivat kaapelin halkaisijat Osta
0,209 € - 0,2568 € 75 Varastossa
34.0 mm
1.8 - 3.2 mm
0,1936 € - 0,2371 € 152 Varastossa
23.0 mm
1.8 - 3.6 mm
0,1908 € - 0,2343 € 67 Varastossa
24.6 mm
2.9 - 4.8 mm
0,0585 € - 0,152 € 4000 Varastossa
17.0 mm
Reunansuojus
0,0726 € - 0,1886 € 4000 Varastossa
32.9 mm
Reunansuojus
0,1403 € - 0,1726 € 4000 Varastossa
13.0 mm
1.7 - 2.9 mm
0,2287 € - 0,2806 € 4000 Varastossa
24.1 mm
1.8 - 3.6 mm
0,0412 € - 0,1069 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Reunansuojus
0,0642 € - 0,1667 € 30248 Varastossa
18.5 mm
Post Fit
0,376 € - 0,4055 € 1000 Varastossa
13.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,0543 € - 0,0543 € 20882 Varastossa
26.0 mm
Reunansuojus
0,2287 € - 0,2806 € 5 Varastossa
24.1 mm
1.8 - 3.2 mm
0,052 € - 0,1349 € 975 Varastossa
12.3 mm
Reunansuojus
0,0842 € - 0,0842 € 5000 Varastossa
33.4 mm
Reunansuojus
0,1936 € - 0,2371 € 3056 Varastossa
23.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,2315 € - 0,282 € 14788 Varastossa
24.6 mm
2.3 - 3.6 mm
0,0547 € - 0,142 € 6000 Varastossa
16.0 mm
Reunansuojus
0,0585 € - 0,152 € 17465 Varastossa
26.4 mm
Reunansuojus
0,0618 € - 0,1606 € 36000 Varastossa
15.0 mm
Post Fit
0,209 € - 0,2568 € 4854 Varastossa
33.0 mm
1.5 - 2.3 mm
  • / 2
Pääte-eristin 34.0 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10221402

Hinta-alue
0,2568 € - 0,209 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    7.1 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.8 - 3.2 mm
Pääte-eristin 23.0 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222324

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1936 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.8 - 3.6 mm
Pääte-eristin 24.6 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222362

Hinta-alue
0,2343 € - 0,1908 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.9 - 4.8 mm
Pääte-eristin 8.8 mm 17.0 mm Pehmeä PVC Kirkas

10071571

Hinta-alue
0,152 € - 0,0585 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Suorakulmainen
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    8.8 mm
Pääte-eristin 11.0 mm 32.9 mm Pehmeä PVC Kirkas

10072950

Hinta-alue
0,1886 € - 0,0726 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    11.0 mm
Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC Transistorin eriste 13.0 mm (L)

10222201

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1403 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.7 - 2.9 mm
Pääte-eristin 24.1 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222348

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2287 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.8 - 3.6 mm
Pääte-eristin 7.4 mm 25.4 mm Pehmeä PVC Kirkas

10071106

Hinta-alue
0,1069 € - 0,0412 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    7.4 mm
Pääte-eristin 8.5 mm 18.5 mm PVC Kirkas

10068915

Hinta-alue
0,1667 € - 0,0642 €

Varastotasot
30248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Suorakulmainen
  • Tyyli
    Post Fit
Pääte-eristin 13.0 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222195

Hinta-alue
0,4055 € - 0,376 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.5 - 2.3 mm
Pääte-eristin 7.5 mm 26.0 mm PVC Kirkas

10104309

Hinta-alue
0,0543 € - 0,0543 €

Varastotasot
20882 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    7.5 mm
Pääte-eristin 24.1 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222331

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2287 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.8 - 3.2 mm
Pääte-eristin Pehmeä PVC

10070048

Hinta-alue
0,1349 € - 0,052 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Suorakulmainen
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    12.3 mm
Pääte-eristin 10.3 mm 33.4 mm Pehmeä PVC Kirkas

10071625

Hinta-alue
0,0842 € - 0,0842 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    10.3 mm
Pääte-eristin 23.0 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222317

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1936 €

Varastotasot
3056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.5 - 2.3 mm
Pääte-eristin 24.6 mm Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC

10222355

Hinta-alue
0,282 € - 0,2315 €

Varastotasot
14788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    5.0 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    2.3 - 3.6 mm
Pääte-eristin 8.3 mm 16.0 mm Pehmeä PVC Kirkas

10071564

Hinta-alue
0,142 € - 0,0547 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Suorakulmainen
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    8.3 mm
Pääte-eristin 7.7 mm 26.4 mm Pehmeä PVC Kirkas

10072127

Hinta-alue
0,152 € - 0,0585 €

Varastotasot
17465 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Tyyli
    Reunansuojus
  • Jalustan pituus
    7.7 mm
Pääte-eristin 6.0 mm 15.0 mm PVC Kirkas

10068564

Hinta-alue
0,1606 € - 0,0618 €

Varastotasot
36000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Suorakulmainen
  • Tyyli
    Post Fit
Läpinäkyvä sininen Pehmeä PVC Transistorin eriste 33.0 mm (L)

10221396

Hinta-alue
0,2568 € - 0,209 €

Varastotasot
4854 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Suunta
    Straight
  • Jalustan pituus
    6.1 mm
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    1.5 - 2.3 mm