Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Suunniteltu tarjoamaan tukeva ja ylivoimainen tiiviste letkujen ja putkien liittimiin.Niissä on työntölukitus, joka helpottaa asennusta ja irrottamista.Sopii auto-, teollisuus- ja putkikohteisiin. Materiaali: Nailon 6/6, PA Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Väri | d1 | Asennustapa | W | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2992 € - 2,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.559 in
65.0 mm
|
Harmaa
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nopea asennus
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3827 € - 2,2453 € | 1774 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Harmaa
|
2.992 in
76.0 mm
|
Nopea asennus
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2409 € - 0,4408 € | 2042 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
Harmaa
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nopea asennus
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,2902 € - 0,5312 € | 300 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Valkoinen
|
0.504 in
12.8 mm
|
Nopea asennus
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3176 € - 0,5161 € | 12500 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
Harmaa
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nopea asennus
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2231 € - 0,4093 € | 19477 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Valkoinen
|
0.362 in
9.2 mm
|
Nopea asennus
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2902 € - 0,5312 € | 3300 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Harmaa
|
0.504 in
12.8 mm
|
Nopea asennus
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,1912 € - 1,4706 € | 1250 Varastossa |
3.567 in
90.6 mm
|
Musta
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4312 € - 0,5324 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.134 in
28.8 mm
|
Väritön
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,1284 € - 0,1585 € | 1425 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.283 in
7.2 mm
|
Lukitus-design
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,4965 € - 0,613 € | 200 Varastossa |
2.102 in
53.4 mm
|
Musta
|
1.791 in
45.5 mm
|
Lukitus-design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1505 € - 0,1858 € | 4000 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
0.358 in
9.1 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1857 € - 0,2293 € | 1000 Varastossa |
0.677 in
17.2 mm
|
Musta
|
0.598 in
15.2 mm
|
Lukitus-design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1857 € - 0,2293 € | 2000 Varastossa |
0.606 in
15.4 mm
|
Musta
|
0.539 in
13.7 mm
|
Lukitus-design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2398 € - 0,2961 € | 748 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Musta
|
0.886 in
22.5 mm
|
Lukitus-design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4802 € - 0,5928 € | 53 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
Musta
|
1.594 in
40.5 mm
|
Lukitus-design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1926 € - 0,2378 € | 1499 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Lukitus-design
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,1403 € - 0,1732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.291 in
7.4 mm
|
Musta
|
0.244 in
6.2 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1454 € - 0,1795 € | 1498 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
Musta
|
0.299 in
7.6 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,2399 € - 0,2962 € | 748 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
Musta
|
1.031 in
26.2 mm
|
Lukitus-design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa