Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Suunniteltu tarjoamaan tukeva ja ylivoimainen tiiviste letkujen ja putkien liittimiin.Niissä on työntölukitus, joka helpottaa asennusta ja irrottamista.Sopii auto-, teollisuus- ja putkikohteisiin. Materiaali: Nailon 6/6, PA Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Väri | d1 | Asennustapa | W | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1505 € - 0,1858 € | 5000 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
0.358 in
9.1 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,2398 € - 0,2961 € | 520 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Väritön
|
0.886 in
22.5 mm
|
Lukitus-design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1483 € - 0,1831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.291 in
7.4 mm
|
Väritön
|
0.244 in
6.2 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 1,4101 € - 2,2863 € | 463 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
Valkoinen
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nopea asennus
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2067 € - 0,3765 € | 17047 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Harmaa
|
0.26 in
6.6 mm
|
Nopea asennus
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,334 € - 0,5421 € | 11845 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Valkoinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nopea asennus
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2067 € - 0,3765 € | 2782 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
0.26 in
6.6 mm
|
Nopea asennus
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2231 € - 0,4093 € | 32086 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Harmaa
|
0.362 in
9.2 mm
|
Nopea asennus
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,4381 € - 0,7119 € | 3500 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
Harmaa
|
1.161 in
29.5 mm
|
Nopea asennus
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,3176 € - 0,5161 € | 12500 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
Harmaa
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nopea asennus
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2231 € - 0,4093 € | 19477 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Valkoinen
|
0.362 in
9.2 mm
|
Nopea asennus
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,334 € - 0,5421 € | 7511 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Harmaa
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nopea asennus
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,5558 € - 1,2253 € | 12680 Varastossa |
1.634 in
41.5 mm
|
Harmaa
|
1.496 in
38.0 mm
|
Nopea asennus
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,4101 € - 2,2863 € | 1340 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
Lukitus-design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2998 € - 0,4874 € | 1519 Varastossa |
0.677 in
17.2 mm
|
Harmaa
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nopea asennus
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,2149 € - 0,3915 € | 600 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
Harmaa
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nopea asennus
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,3176 € - 0,5161 € | 4424 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
Valkoinen
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nopea asennus
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,3827 € - 2,2453 € | 1490 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
2.992 in
76.0 mm
|
Lukitus-design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2327 € - 0,4257 € | 5046 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Harmaa
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nopea asennus
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,2902 € - 0,5312 € | 300 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Valkoinen
|
0.504 in
12.8 mm
|
Nopea asennus
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa