Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Suunniteltu tarjoamaan tukeva ja ylivoimainen tiiviste letkujen ja putkien liittimiin.Niissä on työntölukitus, joka helpottaa asennusta ja irrottamista.Sopii auto-, teollisuus- ja putkikohteisiin. Materiaali: Nailon 6/6, PA Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Väri | d1 | Asennustapa | W | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,113 € - 0,1395 € | 2141 Varastossa |
0.362 in
9.2 mm
|
Musta
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 0,2383 € - 0,2942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
| 0,4312 € - 0,5324 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.134 in
28.8 mm
|
Väritön
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,1636 € - 0,202 € | 1000 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Väritön
|
0.409 in
10.4 mm
|
Lukitus-design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1903 € - 0,235 € | 368 Varastossa |
0.776 in
19.7 mm
|
Väritön
|
0.669 in
17.0 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,195 € - 0,2407 € | 1000 Varastossa |
0.941 in
23.9 mm
|
Musta
|
0.839 in
21.3 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1284 € - 0,1585 € | 1425 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
0.283 in
7.2 mm
|
Lukitus-design
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,4601 € - 0,568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.61 in
40.9 mm
|
Musta
|
1.406 in
35.7 mm
|
Lukitus-design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,5239 € - 0,6469 € | 200 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
1.87 in
47.5 mm
|
Lukitus-design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,1675 € - 0,2068 € | 2996 Varastossa |
0.535 in
13.6 mm
|
Musta
|
0.476 in
12.1 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1903 € - 0,235 € | 996 Varastossa |
0.776 in
19.7 mm
|
Musta
|
0.669 in
17.0 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa