Valikko Haku

Muoviset letkupuristimet

Varastossa

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Suunniteltu tarjoamaan tukeva ja ylivoimainen tiiviste letkujen ja putkien liittimiin.Niissä on työntölukitus, joka helpottaa asennusta ja irrottamista.Sopii auto-, teollisuus- ja putkikohteisiin. Materiaali: Nailon 6/6, PA Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 Väri d1 Asennustapa W Tyyppi Osta
0,3409 € - 0,5558 € 666 Varastossa
28.0 mm
Musta
25.0 mm
Lukitus-design
7.0 mm
1
0,334 € - 0,5421 € 158 Varastossa
25.0 mm
Musta
22.0 mm
Lukitus-design
7.0 mm
1
0,2998 € - 0,4874 € 13340 Varastossa
17.2 mm
Musta
15.0 mm
Lukitus-design
7.0 mm
1
0,5805 € - 1,2773 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
Musta
11.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
0,5449 € - 1,2007 € 1981 Varastossa
38.5 mm
Musta
35.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
0,5325 € - 0,8652 € 29996 Varastossa
35.5 mm
Musta
32.5 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
0,6256 € - 1,228 € 2350 Varastossa
50.5 mm
Valkoinen
17.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,6831 € - 1,3362 € 3796 Varastossa
60.5 mm
Valkoinen
56.5 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
1,3567 € - 2,2042 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0 mm
Harmaa
70.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
1,4101 € - 2,2863 € 463 Varastossa
85.0 mm
Valkoinen
80.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,2231 € - 0,4093 € 32086 Varastossa
10.5 mm
Harmaa
9.2 mm
Nopea asennus
5.0 mm
1
0,2409 € - 0,4408 € 11887 Varastossa
13.5 mm
Valkoinen
12.0 mm
Nopea asennus
6.0 mm
1
0,2998 € - 0,4874 € 98 Varastossa
17.2 mm
Valkoinen
15.0 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,3272 € - 0,5312 € 7704 Varastossa
23.0 mm
Harmaa
20.5 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,6256 € - 1,228 € 3900 Varastossa
50.5 mm
Musta
47.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
1,2992 € - 2,1084 € 3250 Varastossa
65.0 mm
Musta
60.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
1,4101 € - 2,2863 € 1290 Varastossa
85.0 mm
Musta
80.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
0,3409 € - 0,5558 € 8300 Varastossa
28.0 mm
Harmaa
25.0 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,5325 € - 0,8652 € 100 Varastossa
35.5 mm
Harmaa
32.5 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,2067 € - 0,3765 € 2782 Varastossa
8.0 mm
Valkoinen
6.6 mm
Nopea asennus
5.0 mm
1
  • / 8
Letkukiristin 25.0 mm 28.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088234

Hinta-alue
0,5558 € - 0,3409 €

Varastotasot
666 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 22.0 mm 25.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088203

Hinta-alue
0,5421 € - 0,334 €

Varastotasot
158 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 15.0 mm 17.2 mm Nailon 6/6 Musta

10088098

Hinta-alue
0,4874 € - 0,2998 €

Varastotasot
13340 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 44.0 mm 47.5 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088395

Hinta-alue
1,2773 € - 0,5805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 35.0 mm 38.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088326

Hinta-alue
1,2007 € - 0,5449 €

Varastotasot
1981 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 32.5 mm 35.5 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088302

Hinta-alue
0,8652 € - 0,5325 €

Varastotasot
29996 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 17.0 mm 50.5 mm PA Valkoinen

10088401

Hinta-alue
1,228 € - 0,6256 €

Varastotasot
2350 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 56.5 mm 60.5 mm PA Valkoinen

10088470

Hinta-alue
1,3362 € - 0,6831 €

Varastotasot
3796 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 70.0 mm 75.0 mm PA Harmaa

10088548

Hinta-alue
2,2042 € - 1,3567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 80.0 mm 85.0 mm PA Valkoinen

10088609

Hinta-alue
2,2863 € - 1,4101 €

Varastotasot
463 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 9.2 mm 10.5 mm PA Harmaa

10087954

Hinta-alue
0,4093 € - 0,2231 €

Varastotasot
32086 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 12.0 mm 13.5 mm PA Valkoinen

10088029

Hinta-alue
0,4408 € - 0,2409 €

Varastotasot
11887 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 15.0 mm 17.2 mm PA Valkoinen

10088081

Hinta-alue
0,4874 € - 0,2998 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 20.5 mm 23.0 mm PA Harmaa

10088159

Hinta-alue
0,5312 € - 0,3272 €

Varastotasot
7704 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 47.0 mm 50.5 mm Nailon 6/6 Musta

10088418

Hinta-alue
1,228 € - 0,6256 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 60.0 mm 65.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088517

Hinta-alue
2,1084 € - 1,2992 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 80.0 mm 85.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088616

Hinta-alue
2,2863 € - 1,4101 €

Varastotasot
1290 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 25.0 mm 28.0 mm PA Harmaa

10088210

Hinta-alue
0,5558 € - 0,3409 €

Varastotasot
8300 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 32.5 mm 35.5 mm PA Harmaa

10088289

Hinta-alue
0,8652 € - 0,5325 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 6.6 mm 8.0 mm PA Valkoinen

10087909

Hinta-alue
0,3765 € - 0,2067 €

Varastotasot
2782 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen