Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Suunniteltu tarjoamaan tukeva ja ylivoimainen tiiviste letkujen ja putkien liittimiin.Niissä on työntölukitus, joka helpottaa asennusta ja irrottamista.Sopii auto-, teollisuus- ja putkikohteisiin. Materiaali: Nailon 6/6, PA Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Väri | d1 | Asennustapa | W | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2783 € - 0,3436 € | 2249 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
Musta
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4945 € - 0,6105 € | 500 Varastossa |
1.614 in
41.0 mm
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,2399 € - 1,5308 € | 1748 Varastossa |
4.402 in
111.8 mm
|
Musta
|
4.146 in
105.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.343 in
8.7 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,0763 € - 1,3288 € | 840 Varastossa |
4.02 in
102.1 mm
|
Musta
|
3.846 in
97.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.335 in
8.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,1643 € - 1,4375 € | 1500 Varastossa |
3.197 in
81.2 mm
|
Musta
|
3.059 in
77.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.346 in
8.8 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,0369 € - 1,2801 € | 2000 Varastossa |
3.169 in
80.5 mm
|
Musta
|
2.941 in
74.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,1912 € - 1,4706 € | 1250 Varastossa |
3.567 in
90.6 mm
|
Musta
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1963 € - 0,2423 € | 8000 Varastossa |
0.606 in
15.4 mm
|
Väritön
|
0.539 in
13.7 mm
|
Lukitus-design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1926 € - 0,2378 € | 1167 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
Väritön
|
0.748 in
19.0 mm
|
Lukitus-design
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,1903 € - 0,235 € | 500 Varastossa |
0.791 in
20.1 mm
|
Väritön
|
0.728 in
18.5 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,4714 € - 0,582 € | 200 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
Väritön
|
1.594 in
40.5 mm
|
Lukitus-design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1858 € - 0,2293 € | 380 Varastossa |
0.677 in
17.2 mm
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Lukitus-design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4519 € - 0,5579 € | 1066 Varastossa |
1.61 in
40.9 mm
|
Väritön
|
1.406 in
35.7 mm
|
Lukitus-design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1903 € - 0,235 € | 368 Varastossa |
0.776 in
19.7 mm
|
Väritön
|
0.669 in
17.0 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,4449 € - 0,5493 € | 2785 Varastossa |
1.425 in
36.2 mm
|
Väritön
|
1.252 in
31.8 mm
|
Lukitus-design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,5143 € - 0,635 € | 1200 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
Väritön
|
1.87 in
47.5 mm
|
Lukitus-design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,0828 € - 0,1023 € | 1403 Varastossa |
0.299 in
7.6 mm
|
Musta
|
0.067 in
1.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2154 € - 0,266 € | 1251 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,5318 € - 0,6566 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.819 in
46.2 mm
|
Musta
|
1.701 in
43.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,6211 € - 0,7668 € | 750 Varastossa |
2.382 in
60.5 mm
|
Musta
|
2.165 in
55.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa