Valikko Haku

Muoviset letkupuristimet

Varastossa

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Suunniteltu tarjoamaan tukeva ja ylivoimainen tiiviste letkujen ja putkien liittimiin.Niissä on työntölukitus, joka helpottaa asennusta ja irrottamista.Sopii auto-, teollisuus- ja putkikohteisiin. Materiaali: Nailon 6/6, PA Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 Väri d1 Asennustapa W Tyyppi Osta
0,2149 € - 0,3915 € 221 Varastossa
9.2 mm
Valkoinen
8.0 mm
Nopea asennus
5.0 mm
1
0,5668 € - 1,2527 € 7862 Varastossa
44.5 mm
Musta
41.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
0,6544 € - 1,2801 € 10769 Varastossa
57.0 mm
Musta
53.0 mm
Lukitus-design
8.0 mm
1
0,334 € - 0,5421 € 11845 Varastossa
25.0 mm
Valkoinen
22.0 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,2231 € - 0,4093 € 32086 Varastossa
10.5 mm
Harmaa
9.2 mm
Nopea asennus
5.0 mm
1
0,2409 € - 0,4408 € 11887 Varastossa
13.5 mm
Valkoinen
12.0 mm
Nopea asennus
6.0 mm
1
0,334 € - 0,5421 € 7511 Varastossa
25.0 mm
Harmaa
22.0 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,3491 € - 0,5668 € 13191 Varastossa
30.0 mm
Harmaa
27.0 mm
Nopea asennus
7.5 mm
1
0,5449 € - 1,2007 € 13346 Varastossa
38.5 mm
Harmaa
35.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,2998 € - 0,4874 € 98 Varastossa
17.2 mm
Valkoinen
15.0 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,3272 € - 0,5312 € 7704 Varastossa
23.0 mm
Harmaa
20.5 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,2231 € - 0,4093 € 19477 Varastossa
10.5 mm
Valkoinen
9.2 mm
Nopea asennus
5.0 mm
1
0,2902 € - 0,5312 € 3300 Varastossa
15.0 mm
Harmaa
12.8 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,4381 € - 0,7119 € 3500 Varastossa
32.5 mm
Harmaa
29.5 mm
Nopea asennus
7.5 mm
1
0,5558 € - 1,2253 € 12680 Varastossa
41.5 mm
Harmaa
38.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,3094 € - 0,5038 € 6593 Varastossa
18.5 mm
Valkoinen
17.0 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,3272 € - 0,5312 € 66 Varastossa
23.0 mm
Valkoinen
20.5 mm
Nopea asennus
7.0 mm
1
0,6256 € - 1,228 € 2350 Varastossa
50.5 mm
Valkoinen
17.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
0,6831 € - 1,3362 € 46 Varastossa
60.5 mm
Valkoinen
56.5 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
1,3567 € - 2,2042 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0 mm
Harmaa
70.0 mm
Nopea asennus
8.0 mm
1
  • / 8
Letkukiristin 8.0 mm 9.2 mm PA Valkoinen

10087930

Hinta-alue
0,3915 € - 0,2149 €

Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 41.0 mm 44.5 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088371

Hinta-alue
1,2527 € - 0,5668 €

Varastotasot
7862 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 53.0 mm 57.0 mm Nailon 6/6 Musta

10088456

Hinta-alue
1,2801 € - 0,6544 €

Varastotasot
10769 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Asennustapa
    Lukitus-design
  • Väri
    Musta
Letkukiristin 22.0 mm 25.0 mm PA Valkoinen

10088197

Hinta-alue
0,5421 € - 0,334 €

Varastotasot
11845 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 9.2 mm 10.5 mm PA Harmaa

10087954

Hinta-alue
0,4093 € - 0,2231 €

Varastotasot
32086 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 12.0 mm 13.5 mm PA Valkoinen

10088029

Hinta-alue
0,4408 € - 0,2409 €

Varastotasot
11887 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 22.0 mm 25.0 mm PA Harmaa

10088180

Hinta-alue
0,5421 € - 0,334 €

Varastotasot
7511 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 27.0 mm 30.0 mm PA Harmaa

10088241

Hinta-alue
0,5668 € - 0,3491 €

Varastotasot
13191 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 35.0 mm 38.5 mm PA Harmaa

10088319

Hinta-alue
1,2007 € - 0,5449 €

Varastotasot
13346 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 15.0 mm 17.2 mm PA Valkoinen

10088081

Hinta-alue
0,4874 € - 0,2998 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 20.5 mm 23.0 mm PA Harmaa

10088159

Hinta-alue
0,5312 € - 0,3272 €

Varastotasot
7704 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 9.2 mm 10.5 mm PA Valkoinen

10087961

Hinta-alue
0,4093 € - 0,2231 €

Varastotasot
19477 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 12.8 mm 15.0 mm PA Harmaa

10088043

Hinta-alue
0,5312 € - 0,2902 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 29.5 mm 32.5 mm PA Harmaa

10088265

Hinta-alue
0,7119 € - 0,4381 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 38.0 mm 41.5 mm PA Harmaa

10088333

Hinta-alue
1,2253 € - 0,5558 €

Varastotasot
12680 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa
Letkukiristin 17.0 mm 18.5 mm PA Valkoinen

10088104

Hinta-alue
0,5038 € - 0,3094 €

Varastotasot
6593 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 20.5 mm 23.0 mm PA Valkoinen

10088166

Hinta-alue
0,5312 € - 0,3272 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 17.0 mm 50.5 mm PA Valkoinen

10088401

Hinta-alue
1,228 € - 0,6256 €

Varastotasot
2350 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 56.5 mm 60.5 mm PA Valkoinen

10088470

Hinta-alue
1,3362 € - 0,6831 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Valkoinen
Letkukiristin 70.0 mm 75.0 mm PA Harmaa

10088548

Hinta-alue
2,2042 € - 1,3567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Asennustapa
    Nopea asennus
  • Väri
    Harmaa