Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Suunniteltu tarjoamaan tukeva ja ylivoimainen tiiviste letkujen ja putkien liittimiin.Niissä on työntölukitus, joka helpottaa asennusta ja irrottamista.Sopii auto-, teollisuus- ja putkikohteisiin. Materiaali: Nailon 6/6, PA Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Väri | d1 | Asennustapa | W | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2398 € - 0,2961 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.024 in
26.0 mm
|
Väritön
|
0.886 in
22.5 mm
|
Lukitus-design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1505 € - 0,1858 € | 5000 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Väritön
|
0.358 in
9.1 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,195 € - 0,2407 € | 1450 Varastossa |
0.941 in
23.9 mm
|
Väritön
|
0.839 in
21.3 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1903 € - 0,235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.791 in
20.1 mm
|
Väritön
|
0.728 in
18.5 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,5922 € - 0,7311 € | 1400 Varastossa |
2.39 in
60.7 mm
|
Väritön
|
2.122 in
53.9 mm
|
Lukitus-design
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,4519 € - 0,5579 € | 1066 Varastossa |
1.61 in
40.9 mm
|
Väritön
|
1.406 in
35.7 mm
|
Lukitus-design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1675 € - 0,2068 € | 240 Varastossa |
0.535 in
13.6 mm
|
Väritön
|
0.476 in
12.1 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1926 € - 0,2378 € | 1167 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
Väritön
|
0.748 in
19.0 mm
|
Lukitus-design
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,2154 € - 0,266 € | 1251 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1246 € - 0,1538 € | 18549 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Musta
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1963 € - 0,2423 € | 8000 Varastossa |
0.606 in
15.4 mm
|
Väritön
|
0.539 in
13.7 mm
|
Lukitus-design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1817 € - 0,2244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.594 in
15.1 mm
|
Musta
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1483 € - 0,1831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.291 in
7.4 mm
|
Väritön
|
0.244 in
6.2 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,0646 € - 0,0798 € | 739 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Musta
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1903 € - 0,235 € | 368 Varastossa |
0.776 in
19.7 mm
|
Väritön
|
0.669 in
17.0 mm
|
Lukitus-design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1554 € - 0,1919 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,5639 € - 0,6962 € | 45750 Varastossa |
2.224 in
56.5 mm
|
Musta
|
2.087 in
53.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4449 € - 0,5493 € | 2785 Varastossa |
1.425 in
36.2 mm
|
Väritön
|
1.252 in
31.8 mm
|
Lukitus-design
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1858 € - 0,2293 € | 380 Varastossa |
0.677 in
17.2 mm
|
Väritön
|
0.598 in
15.2 mm
|
Lukitus-design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4723 € - 0,5831 € | 904 Varastossa |
1.268 in
32.2 mm
|
Musta
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa