Valikko Haku

Position Indicator Clockwise 20.0 mm 10.0 mm

Orange Polyamide Dial Position Counter has a 5 digit top readout display and socket head grub screw for fitting to the shaft.
Tuotekoodi:

497613

2 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 88,7861 €
5 - 9 84,3639 €
10 - 14 79,9143 €
15 - 19 75,4648 €
20 + 71,0426 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

88,79 €

1 x 88,7861 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Orange
Full Material Polyamide Based Technopolymer
Readout Type Top
Rotation Clockwise
Inside Diameter 20.0 mm
Overall Height 66.5 mm
Overall Thickness 37.0 mm
Overall Width 48.0 mm
Number of Display Digits 5
Commodity Code 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä