Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 999 | 0,1365 € |
1000 - 1999 | 0,1299 € |
2000 + | 0,123 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Natural |
Hole Type | No Screw Hole |
Tag Location | Below Head |
Strap Width | 4.6 mm |
Strap Width | 0.181 in |
Tag Length | 28.0 mm |
Tag Length | 1.102 in |
Tag Width | 13.0 mm |
Tag Width | 0.512 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Type | 3 |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Standard | HF |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa