Valikko Haku

Lyhyet holkit

Varastossa

Snub Bushings open to accept cables, wires and tubing. Once installed into a panel hole, the bushing firmly closes.

The durable material provides insulation and slight strain relief, while helping to protect the housed wires and cables from raw edges.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija Yhteensopiva reiän halkaisija Kokonaishalkaisija Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,6887 € - 0,7557 € 4930 Varastossa
11.4 mm
3.2 mm
0,1071 € - 0,1189 € 3000 Varastossa
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
0,7235 € - 0,7943 € 11993 Varastossa
16.0 mm
3.2 mm
0,1071 € - 0,1189 € 6064 Varastossa
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
0,7029 € - 0,7737 € 480 Varastossa
14.0 mm
3.2 mm
0,1603 € - 0,1691 € 4412 Varastossa
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
Läpivienti Musta (HD)

10170168

Hinta-alue
0,7557 € - 0,6887 €

Varastotasot
4930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    11.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Läpivienti Musta 11.1 mm (HD)

10262054

Hinta-alue
0,1189 € - 0,1071 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.1 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
Läpivienti Musta (HD)

10170182

Hinta-alue
0,7943 € - 0,7235 €

Varastotasot
11993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Läpivienti Musta 9.5 mm (HD)

10262047

Hinta-alue
0,1189 € - 0,1071 €

Varastotasot
6064 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
Läpivienti Musta (HD)

10170175

Hinta-alue
0,7737 € - 0,7029 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Läpivienti Musta 12.7 mm (HD)

10262061

Hinta-alue
0,1691 € - 0,1603 €

Varastotasot
4412 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija
    3.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm