Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 19 | 82,4669 € |
20 + | 36,1031 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lehden paksuus | 5.0 mm |
---|---|
Lehden paksuus | 0.197 in |
Siirtymäetäisyys | 40.0 mm |
Siirtymäetäisyys | 1.575 in |
Kokonaispituus | 120.0 mm |
Kokonaispituus | 4.724 in |
Kokonaispaksuus | 20.5 mm |
Kokonaispaksuus | 0.807 in |
Kokonaisleveys | 100.0 mm |
Kokonaisleveys | 3.937 in |
Salvan materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Valmis | Jauhemaalattu musta pinnoite |
Koko materiaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Saranan tyyppi | HVAC Adjustable Hinge |
Salpamateriaali | Ruiskuvalettu sinkkiseos |
Lehden muoto | Suorakulma |
Materiaali | Sinkkiseos |
Asennusreiän painanne | Upotettu |
Asennusreiän muoto | Pyöreä |
Asennustapa | Avoin reikä |
Asennussuunta | Oikeakätinen |
Asennustapa | Pinta-asennus |
Asennusreikien määrä | 6 |
Tapin materiaali | Teräs |
Kierto | 180° |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa