Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 24 | 21,2758 € |
25 + | 10,4462 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 6.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.236 in |
Offset Distance | 40.0 mm |
Offset Distance | 1.575 in |
Overall Length | 97.0 mm |
Overall Length | 3.819 in |
Overall Thickness | 20.0 mm |
Overall Thickness | 0.787 in |
Overall Width | 60.0 mm |
Overall Width | 2.362 in |
Cam Material | Die Cast Zinc Alloy |
Finish | Black Powder Coated |
Full Material | Zamak Die Cast Zinc Alloy |
Hinge Type | HVAC Adjustable Hinge |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Leaf Shape | Rounded |
Material | Die Cast Zinc Alloy |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Mounting Hole Shape | Round |
Mounting Orientation | Universal |
Mount Style | Surface Mount |
Number of Mounting Holes | 6 |
Pin Material | Stainless Steel |
Rotation | 180° |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa