Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 24 | 19,1769 € |
25 - 249 | 9,7069 € |
250 + | 9,2277 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Siirtymäetäisyys | 22.5 mm |
---|---|
Siirtymäetäisyys | 0.886 in |
Kokonaispituus | 97.5 mm |
Kokonaispituus | 3.839 in |
Kokonaispaksuus | 18.0 mm |
Kokonaispaksuus | 0.709 in |
Kokonaisleveys | 62.0 mm |
Kokonaisleveys | 2.441 in |
Koko materiaali | 30 %:n lasikuituvahvistettu Polyamidi |
Saranan tyyppi | LVI:n säädettävä sarana |
Lehden muoto | Pyöristetty |
Materiaali | PA |
Asennusreiän painanne | Upotettu |
Asennusreiän muoto | Pyöreä |
Asennustapa | Avoin reikä |
Asennussuunta | Yleispätevä |
Asennustapa | Pinta-asennus |
Asennusreikien määrä | 5 |
Tapin materiaali | Ruostumaton teräs |
Kierto | 180° |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa