10190043
1219242
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 49 | 3,3542 € |
| 50 - 99 | 3,1763 € |
| 100 - 199 | 3,012 € |
| 200 + | 2,8034 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Painikkeen väri | Oranssi |
|---|---|
| Väri | Musta |
| Koko materiaali | Lasikuitu teknopolymeeri |
| Kierteen materiaali | Teräs |
| Alustan korkeus | 1.161 in |
| Alustan korkeus | 29.5 mm |
| Kahvan halkaisija | 0.61 in |
| Kahvan halkaisija | 15.5 mm |
| Kahvan pituus | 1.476 in |
| Kahvan pituus | 37.5 mm |
| Kahvan säde | 1.181 in |
| Kahvan säde | 30.0 mm |
| Kokonaiskorkeus | 30.0 mm |
| Kokonaiskorkeus | 1.181 in |
| Kierteen pituus | 0.63 in |
| Kierteen pituus | 16.0 mm |
| Kierrekoko | M5 |
| Tullinimike | 3926300090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa