Valikko Haku

Lukittava kaapelisatula

Varastossa

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Yhteensopiva reiän halkaisija Sisäkorkeus Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,1908 € - 0,2469 € 8 Varastossa
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1703 € - 0,2337 € 20250 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € 11000 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1703 € - 0,2337 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
25.4 mm
0,1703 € - 0,2337 € 32897 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
8.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 1993 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € 128000 Varastossa
11.1 mm
25.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 3000 Varastossa
11.3 mm
26.8 mm
0,0911 € - 0,125 € 1489 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,1048 € - 0,1438 € 6985 Varastossa
11.1 mm
8.4 mm
0,0911 € - 0,125 € 8245 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,0911 € - 0,125 € 6133 Varastossa
11.1 mm
17.5 mm
0,1048 € - 0,1438 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
3.6 mm
0,0911 € - 0,125 € 11503 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,1248 € - 0,1387 € 5116 Varastossa
11.1 mm
12.5 mm
0,5563 € - 0,5563 € 200 Varastossa
11.1 mm
8.6 mm
0,4463 € - 0,4463 € 6942 Varastossa
11.1 mm
4.0 mm
0,0911 € - 0,125 € 7051 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
0,0911 € - 0,125 € 2222 Varastossa
11.1 mm
3.6 mm
  • / 3
Kaapeliläpivientikumi 26.2 mm 11.0 mm PA Väritön

10341681

Hinta-alue
0,2469 € - 0,1908 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Kannatintyyppi
    Suorakulmainen;Lukkiutuva
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.4 - 2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014554

Hinta-alue
0,2337 € - 0,1703 €

Varastotasot
20250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014530

Hinta-alue
0,2337 € - 0,1703 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014585

Hinta-alue
0,2337 € - 0,1703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Kaapeliläpivientikumi 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014578

Hinta-alue
0,2337 € - 0,1703 €

Varastotasot
32897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    13.3 mm
Johtopidike 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014264

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Johtopidike 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014332

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
1993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014387

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
128000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    25.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 26.8 mm 11.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10014523

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    26.8 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Kokonaisleveys
    15.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpivientikumi 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014424

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
1489 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Johtopidike 8.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014318

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
6985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.4 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014325

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
8245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 17.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014448

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
6133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    17.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014257

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014400

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
11503 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kaapeliläpivientikumi 12.5 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10246023

Hinta-alue
0,1387 € - 0,1248 €

Varastotasot
5116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    12.5 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10281468

Hinta-alue
0,5563 € - 0,5563 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    8.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.0 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10281598

Hinta-alue
0,4463 € - 0,4463 €

Varastotasot
6942 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    4.0 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 mm
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014271

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
7051 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Kokonaisleveys
    15.4 mm
Johtopidike 3.6 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10014240

Hinta-alue
0,125 € - 0,0911 €

Varastotasot
2222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2