Valikko Haku

Johtopidike 25.4 mm 11.1 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä lukittuva johtopidike kiinnittyy reikään. Siinä on nuolenpääkiinnitys, ja se on valmistettu värittömästä UL-luokitellusta nailonista.
Essentra tuotenumero:

10014387

Valmistajan tuotenumero:

LWS-A-4-01

128000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,125 €
5000 - 9999 0,1125 €
10000 - 24999 0,1012 €
25000 + 0,0911 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

125,00 €

1000 x 0,125 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Näytä enemmän

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Sisäkorkeus 25.4 mm
Sisäleveys 11.1 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E70062
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä