Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Sisäkorkeus | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1908 € - 0,2469 € | 8 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
||
| 0,1703 € - 0,2337 € | 20250 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1703 € - 0,2337 € | 11000 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1703 € - 0,2337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1703 € - 0,2337 € | 32897 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 1993 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 128000 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 3000 Varastossa |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 1489 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | 6985 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 8245 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 6133 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 11503 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1248 € - 0,1387 € | 5116 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,5563 € - 0,5563 € | 200 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| 0,4463 € - 0,4463 € | 6942 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 7051 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,0911 € - 0,125 € | 2222 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm