Naulattavat liukunastat tai naulattavat jalat sopivat erinomaisesti puisille huonekalujaloille ja suojaavat lattiaa erinomaisesti ja vähentävät melua. Nämä liukunastat on helppo asentaa, ja tarjolla on eri pintaisia, jotka tekevät liukumisesta pehmeää.
Naulakiinnitettäviä liukunastoja on tarjolla eri materiaaleissa, kuten HDPE (High Density Polyethylene), kromi, polyamidi (PA) ja PTFE (polytetrafluoroetyleeni) – sekä PTFE huovalla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4271 € - 0,5922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE;Teräs
|
Harmaa
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,1207 € | 22000 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,1509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE
|
Puusävy
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,3477 € | 1400 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2272 € - 0,2847 € | 6344 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1022 € - 0,1362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1998 € | 14398 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3545 € - 0,4408 € | 1442 Varastossa |
PTFE
|
Väritön
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,3285 € - 0,4367 € | 200 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,2149 € | 1457 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2108 € - 0,282 € | 3988 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1464 € | 234 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0942 € - 0,2236 € | 16500 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1159 € - 0,1547 € | 198 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2793 € - 0,3696 € | 1200 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4025 € - 1,0551 € | 3600 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3532 € - 0,6267 € | 57000 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Musta
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,2916 € - 0,2916 € | 2000 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,245 € - 0,3053 € | 4200 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4654 € - 1,2248 € | 640 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa