Valikko Haku

Naulattava liuku 17.0 mm Väritön

Polytetrafluoroetyleenistä valmistetut huopapohjaiset naulattavat liu'ut, joissa on teräsnaula. Väritön. Helppo kiinnittää puisten jalkojen pohjaan suojaamaan lattiaa ja mahdollistamaan helppo liukuminen.
Essentra tuotenumero:

10301180

Valmistajan tuotenumero:

550443

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 0,1396 €
1000 - 1999 0,1257 €
2000 + 0,1048 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

27,92 €

200 x 0,1396 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 17.0 mm
Pituus kannan alla 15.0 mm
Väri Väritön
Pohjan koko materiaali Polyamidi;Huopa;Teräs
Naulan materiaali Teräs
Tyyppi Naulattava liuku huopapohjalla
Muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Jalustan materiaali PA;Huopa;Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä