Valikko Haku

Naulattava liuku 30.0 mm Väritön

Kromatusta metallista valmistetut naulattavat liu'ut, joissa on teräsnaula. Helppo kiinnittää puisten jalkojen pohjaan suojaamaan lattiaa ja mahdollistamaan helppo liukuminen.
Essentra tuotenumero:

10280232

Valmistajan tuotenumero:

497415

440 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 199 1,2554 €
200 - 999 0,5978 €
1000 - 1999 0,5683 €
2000 - 2999 0,5374 €
3000 - 3999 0,5065 €
4000 + 0,4771 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

25,11 €

20 x 1,2554 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pohjan halkaisija 30.0 mm
Pituus kannan alla 15.0 mm
Väri Väritön
Pohjan koko materiaali Polyeteeni;teräs
Naulan materiaali Teräs
Tyyppi Naulattavat liu'ut
Muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790
Jalustan materiaali PE;Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä