Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naulattavat liukunastat tai naulattavat jalat sopivat erinomaisesti puisille huonekalujaloille ja suojaavat lattiaa erinomaisesti ja vähentävät melua. Nämä liukunastat on helppo asentaa, ja tarjolla on eri pintaisia, jotka tekevät liukumisesta pehmeää.
Naulakiinnitettäviä liukunastoja on tarjolla eri materiaaleissa, kuten HDPE (High Density Polyethylene), kromi, polyamidi (PA) ja PTFE (polytetrafluoroetyleeni) – sekä PTFE huovalla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7423 € - 0,7423 € | 2192 Varastossa |
PTFE
|
Väritön
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 0,0966 € - 0,2295 € | 42565 Varastossa |
HDPE
|
Puusävy
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,428 € - 0,536 € | 1598 Varastossa |
PTFE
|
Väritön
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 0,3311 € - 0,5805 € | 27000 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,1833 € | 21600 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,362 € - 0,6424 € | 57000 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Musta
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,2292 € | 16500 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2512 € - 0,3129 € | 3000 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4771 € - 1,2554 € | 440 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0763 € - 1,0763 € | 2000 Varastossa |
PTFE
|
Väritön
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 0,4125 € - 1,0815 € | 3600 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,2989 € - 0,2989 € | 2000 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1188 € - 0,1585 € | 5798 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2862 € - 0,3788 € | 1200 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE
|
Puusävy
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3564 € - 0,3564 € | 1400 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2329 € - 0,2918 € | 6344 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1048 € - 0,1396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,2048 € | 14198 Varastossa |
PA;Huopa;Teräs
|
Väritön
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3031 € - 0,5304 € | 46500 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm