Valikko Haku

Liukunasta - naulattava

Varastossa

Naulattavat liukunastat tai naulattavat jalat sopivat erinomaisesti puisille huonekalujaloille ja suojaavat lattiaa erinomaisesti ja vähentävät melua. Nämä liukunastat on helppo asentaa, ja tarjolla on eri pintaisia, jotka tekevät liukumisesta pehmeää.

Naulakiinnitettäviä liukunastoja on tarjolla eri materiaaleissa, kuten HDPE (High Density Polyethylene), kromi, polyamidi (PA) ja PTFE (polytetrafluoroetyleeni) – sekä PTFE huovalla.

  • Muoto: pyöreä
  • Värit: puunsävy, harmaa, ruskea ja väritön

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Pohjan halkaisija Osta
0,3545 € - 0,4408 € 1442 Varastossa
PTFE
Väritön
22.1 mm
0,075 € - 0,1782 € 53300 Varastossa
HDPE
Puusävy
19.1 mm
0,3491 € - 0,4353 € 1398 Varastossa
PE;Teräs
Väritön
24.0 mm
0,3532 € - 0,6267 € 57000 Varastossa
HDPE;Teräs
Musta
28.0 mm
0,3231 € - 0,5664 € 27000 Varastossa
HDPE;Teräs
Harmaa
25.0 mm
0,4271 € - 0,5922 € Kysy toimitusaikaa täältä
HDPE;Teräs
Harmaa
19.0 mm
0,1159 € - 0,1547 € 198 Varastossa
PA;Huopa;Teräs
Väritön
22.0 mm
0,3477 € - 0,3477 € 1400 Varastossa
PE;Teräs
Väritön
22.0 mm
0,0651 € - 0,1552 € 27899 Varastossa
HDPE
Väritön
15.9 mm
0,1313 € - 0,1752 € 16627 Varastossa
PA;Huopa;Teräs
Väritön
24.0 mm
0,0635 € - 0,1509 € Kysy toimitusaikaa täältä
HDPE
Puusävy
15.9 mm
0,2957 € - 0,5175 € 49500 Varastossa
HDPE;Teräs
Musta
22.0 mm
0,7242 € - 0,7242 € 2192 Varastossa
PTFE
Väritön
30 mm
0,4175 € - 0,5229 € 1598 Varastossa
PTFE
Väritön
24.9 mm
0,2984 € - 0,3737 € 2600 Varastossa
PA;Teräs
Ruskea
24.0 mm
0,0942 € - 0,2236 € 16500 Varastossa
HDPE
Väritön
22.2 mm
0,1096 € - 0,1464 € 234 Varastossa
PA;Huopa;Teräs
Väritön
20.0 mm
0,245 € - 0,3053 € 4200 Varastossa
PE;Teräs
Väritön
19.0 mm
0,0753 € - 0,1788 € 21703 Varastossa
HDPE
Väritön
19.1 mm
0,4654 € - 1,2248 € 640 Varastossa
PE;Teräs
Väritön
30.0 mm
  • / 2
Naulattava liuku 0.870 in Teräs Väritön

10292112

Hinta-alue
0,4408 € - 0,3545 €

Varastotasot
1442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.1 mm
  • Pituus kannan alla
    18 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.1 mm Puusävy

10155554

Hinta-alue
0,1782 € - 0,075 €

Varastotasot
53300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Puusävy
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 24.0 mm Väritön

10280218

Hinta-alue
0,4353 € - 0,3491 €

Varastotasot
1398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyeteeni;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 28.0 mm Musta

10255384

Hinta-alue
0,6267 € - 0,3532 €

Varastotasot
57000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    28.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 25.0 mm Teräs Harmaa

10255377

Hinta-alue
0,5664 € - 0,3231 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.0 mm Teräs Harmaa

10255353

Hinta-alue
0,5922 € - 0,4271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 22.0 mm Väritön

10301203

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1159 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;Huopa;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 22.0 mm Väritön

10280201

Hinta-alue
0,3477 € - 0,3477 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyeteeni;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 15.9 mm Väritön

10155585

Hinta-alue
0,1552 € - 0,0651 €

Varastotasot
27899 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    15.9 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 24.0 mm Väritön

10301210

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1313 €

Varastotasot
16627 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;Huopa;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 15.9 mm Puusävy

10155547

Hinta-alue
0,1509 € - 0,0635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    15.9 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Puusävy
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 22.0 mm Musta

10255360

Hinta-alue
0,5175 € - 0,2957 €

Varastotasot
49500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 1.180 in Teräs Väritön

10292136

Hinta-alue
0,7242 € - 0,7242 €

Varastotasot
2192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    30 mm
  • Pituus kannan alla
    18 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 0.980 in Teräs Väritön

10292129

Hinta-alue
0,5229 € - 0,4175 €

Varastotasot
1598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.9 mm
  • Pituus kannan alla
    18 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 24.0 mm Ruskea

10280256

Hinta-alue
0,3737 € - 0,2984 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Pituus kannan alla
    20.0 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 22.2 mm Väritön

10155608

Hinta-alue
0,2236 € - 0,0942 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.2 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 20.0 mm Väritön

10301197

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1096 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;Huopa;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.0 mm Väritön

10280195

Hinta-alue
0,3053 € - 0,245 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyeteeni;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.1 mm Väritön

10155592

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0753 €

Varastotasot
21703 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 30.0 mm Väritön

10280232

Hinta-alue
1,2248 € - 0,4654 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyeteeni;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs