Valikko Haku

Liukunasta - naulattava

Varastossa

Naulattavat liukunastat tai naulattavat jalat sopivat erinomaisesti puisille huonekalujaloille ja suojaavat lattiaa erinomaisesti ja vähentävät melua. Nämä liukunastat on helppo asentaa, ja tarjolla on eri pintaisia, jotka tekevät liukumisesta pehmeää.

Naulakiinnitettäviä liukunastoja on tarjolla eri materiaaleissa, kuten HDPE (High Density Polyethylene), kromi, polyamidi (PA) ja PTFE (polytetrafluoroetyleeni) – sekä PTFE huovalla.

  • Muoto: pyöreä
  • Värit: puunsävy, harmaa, ruskea ja väritön

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Pohjan halkaisija Osta
0,4175 € - 0,5229 € 1598 Varastossa
PTFE
Harmaa
25.0 mm
0,3231 € - 0,5664 € 27037 Varastossa
HDPE;Teräs
Harmaa
25.0 mm
0,0753 € - 0,1788 € 15703 Varastossa
HDPE
Väritön
19.1 mm
0,0943 € - 0,2239 € 54365 Varastossa
HDPE
Puusävy
22.2 mm
0,4025 € - 1,0551 € 3600 Varastossa
PE;Teräs
Väritön
27.0 mm
0,2916 € - 0,2916 € 2000 Varastossa
PA;Teräs
Ruskea
27.0 mm
0,0942 € - 0,2236 € 16543 Varastossa
HDPE
Väritön
22.2 mm
0,245 € - 0,3053 € 4200 Varastossa
PE;Teräs
Väritön
19.0 mm
0,4654 € - 1,2248 € 640 Varastossa
PE;Teräs
Väritön
30.0 mm
1,0501 € - 1,0501 € 2000 Varastossa
PTFE
Harmaa
37.0 mm
0,3244 € - 0,4066 € 1963 Varastossa
PTFE
Harmaa
19.0 mm
0,4271 € - 0,5922 € Kysy toimitusaikaa täältä
HDPE;Teräs
Harmaa
19.0 mm
0,0508 € - 0,1207 € 22000 Varastossa
HDPE
Väritön
12.7 mm
0,0635 € - 0,1509 € 189 Varastossa
HDPE
Puusävy
15.9 mm
0,3285 € - 0,4367 € 200 Varastossa
PA
Väritön
27.0 mm
0,1022 € - 0,1362 € 56 Varastossa
PA;Huopa;Teräs
Väritön
17.0 mm
0,1492 € - 0,1998 € 14398 Varastossa
PA;Huopa;Teräs
Väritön
28.0 mm
0,3477 € - 0,3477 € 1400 Varastossa
PE;Teräs
Väritön
22.0 mm
0,2272 € - 0,2847 € 6344 Varastossa
PA;Teräs
Ruskea
19.0 mm
0,1096 € - 0,1464 € 234 Varastossa
PA;Huopa;Teräs
Väritön
20.0 mm
  • / 2
Naulattava liuku 0.980 in Teräs Väritön

10292129

Hinta-alue
0,5229 € - 0,4175 €

Varastotasot
1598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 25.0 mm Teräs Harmaa

10255377

Hinta-alue
0,5664 € - 0,3231 €

Varastotasot
27037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.1 mm Väritön

10155592

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0753 €

Varastotasot
15703 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 22.2 mm Puusävy

10155561

Hinta-alue
0,2239 € - 0,0943 €

Varastotasot
54365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.2 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Puusävy
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 27.0 mm Väritön

10280225

Hinta-alue
1,0551 € - 0,4025 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyeteeni;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 27.0 mm Ruskea

10293348

Hinta-alue
0,2916 € - 0,2916 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Pituus kannan alla
    20.0 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 22.2 mm Väritön

10155608

Hinta-alue
0,2236 € - 0,0942 €

Varastotasot
16543 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.2 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.0 mm Väritön

10280195

Hinta-alue
0,3053 € - 0,245 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyeteeni;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 30.0 mm Väritön

10280232

Hinta-alue
1,2248 € - 0,4654 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyeteeni;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 1.460 in Väritön

10292143

Hinta-alue
1,0501 € - 1,0501 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    37.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 0.750 in Teräs Väritön

10292105

Hinta-alue
0,4066 € - 0,3244 €

Varastotasot
1963 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Polytetrafluorieteeni;Polyetyleeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.0 mm Teräs Harmaa

10255353

Hinta-alue
0,5922 € - 0,4271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 12.7 mm Väritön

10155578

Hinta-alue
0,1207 € - 0,0508 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 15.9 mm Puusävy

10155547

Hinta-alue
0,1509 € - 0,0635 €

Varastotasot
189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    15.9 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Puusävy
  • Pohjan koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 27.0 mm Väritön

10302750

Hinta-alue
0,4367 € - 0,3285 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    27.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 17.0 mm Väritön

10301180

Hinta-alue
0,1362 € - 0,1022 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;Huopa;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 28.0 mm Väritön

10301227

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1492 €

Varastotasot
14398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    28.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;Huopa;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 22.0 mm Väritön

10280201

Hinta-alue
0,3477 € - 0,3477 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    22.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyeteeni;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 19.0 mm Ruskea

10280249

Hinta-alue
0,2847 € - 0,2272 €

Varastotasot
6344 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Pituus kannan alla
    20.0 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs
Naulattava liuku 20.0 mm Väritön

10301197

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1096 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;Huopa;Teräs
  • Naulan materiaali
    Teräs