Valikko Haku

Liu'ut - Säädettävä kallistus

Varastossa

Säädettävät kallistettavat liu'ut, jotka on valmistettu mustasta polypropyleenistä (PP) ja joissa on kirkas sinakttu teräskuula ja tappi. Nämä kallistettavat liu'ut soveltuvat hyvin kulmiin, ja niitä voidaan säätää epätasaisia lattiapintoja varten.

Sopivat käytettäväksi kierteitettyjen sisäkkeiden kanssa.

  • Kierrekoot M6, M8 ja M10.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
1,3239 € - 1,3239 € 3400 Varastossa
M10
32.0 mm
1,3581 € - 1,3581 € 5024 Varastossa
M10
47.5 mm
1,4649 € - 1,5334 € 36174 Varastossa
M10
47.5 mm
1,3266 € - 1,3266 € 2553 Varastossa
M10
25.0 mm
1,6429 € - 4,9164 € 4900 Varastossa
M6
25.0 mm
1,1322 € - 1,2582 € 990 Varastossa
M10
38.0 mm
1,1377 € - 1,1377 € 2120 Varastossa
M10
25.0 mm
1,1226 € - 1,2486 € 14781 Varastossa
M10
32.0 mm
1,2896 € - 1,4375 € 19434 Varastossa
M10
32.0 mm
1,4375 € - 1,4375 € 10343 Varastossa
M10
38.0 mm
1,6839 € - 5,0026 € 22150 Varastossa
M6
32.5 mm
0,7311 € - 0,8132 € 11742 Varastossa
M8
25.0 mm
1,213 € - 1,213 € 4680 Varastossa
M10
25.0 mm
1,2007 € - 1,3321 € 3968 Varastossa
M10
38.0 mm
0,9679 € - 0,9679 € 5099 Varastossa
M8
32.0 mm
0,8022 € - 0,8926 € 26416 Varastossa
M8
32.0 mm
0,9898 € - 0,9898 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
47.5 mm
1,0651 € - 1,0651 € 3011 Varastossa
M8
47.5 mm
0,7981 € - 0,8871 € 73 Varastossa
M8
25.0 mm
10186909 1,4375 € - 1,4375 € 5100 Varastossa
M10
47.5 mm
  • / 2
Säädettävät kääntyvät jalat 32.0 mm M10 Musta

10186886

Hinta-alue
1,3239 € - 1,3239 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 47.5 mm M10 Musta

10186947

Hinta-alue
1,3581 € - 1,3581 €

Varastotasot
5024 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 47.5 mm M10 Musta

10186985

Hinta-alue
1,5334 € - 1,4649 €

Varastotasot
36174 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M10 Musta

10186954

Hinta-alue
1,3266 € - 1,3266 €

Varastotasot
2553 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M6 Musta

10252536

Hinta-alue
4,9164 € - 1,6429 €

Varastotasot
4900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 38.0 mm M10 Musta

10186930

Hinta-alue
1,2582 € - 1,1322 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M10 Musta

10186916

Hinta-alue
1,1377 € - 1,1377 €

Varastotasot
2120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 32.0 mm M10 Musta

10186923

Hinta-alue
1,2486 € - 1,1226 €

Varastotasot
14781 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 32.0 mm M10 Musta

10186961

Hinta-alue
1,4375 € - 1,2896 €

Varastotasot
19434 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 38.0 mm M10 Musta

10186978

Hinta-alue
1,4375 € - 1,4375 €

Varastotasot
10343 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 32.5 mm M6 Musta

10252543

Hinta-alue
5,0026 € - 1,6839 €

Varastotasot
22150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    32.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M8 Musta

10186831

Hinta-alue
0,8132 € - 0,7311 €

Varastotasot
11742 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M10 15.0 mm Musta

10186879

Hinta-alue
1,213 € - 1,213 €

Varastotasot
4680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 38.0 mm M10 Musta

10186893

Hinta-alue
1,3321 € - 1,2007 €

Varastotasot
3968 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 32.0 mm M8 Musta

10186800

Hinta-alue
0,9679 € - 0,9679 €

Varastotasot
5099 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 32.0 mm M8 Musta

10186848

Hinta-alue
0,8926 € - 0,8022 €

Varastotasot
26416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 47.5 mm M8 Musta

10186862

Hinta-alue
0,9898 € - 0,9898 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 47.5 mm M8 Musta

10186824

Hinta-alue
1,0651 € - 1,0651 €

Varastotasot
3011 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M8 Musta

10186794

Hinta-alue
0,8871 € - 0,7981 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni
Säädettävät kääntyvät jalat 47.5 mm M10 Musta

10186909

Hinta-alue
1,4375 € - 1,4375 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
  • Kierteen koko materiaali
    Hiiliteräs
  • Pohjan koko materiaali
    Polypropeeni