Valikko Haku

Säädettävät kääntyvät jalat 25.0 mm M6 Musta

Mustasta polypropyleenistä (PP) valmistettu säädettävä kallistettava liuku sinkityllä teräskuulalla ja tapilla. Nivelletty kääntyvä alusta koneiden tai liukuhihnojen asennukseen. Sopii erinomaisesti ‌kulmiin, ja voidaan säätää käytettäväksi epätasaisilla pinnoilla.
Essentra tuotenumero:

10252536

Valmistajan tuotenumero:

462183

2425 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
75 - 749 5,0393 €
750 + 1,6839 €
Vakiopakkaus: 750

Tilaa useita 75

Kokonaishinta:

377,95 €

75 x 5,0393 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Pohjan halkaisija 25.0 mm
Tullinimike 3926909790
Kierteen koko materiaali Hiiliteräs
Pohjan koko materiaali Polypropeeni
Koko materiaali Polypropeeni;teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä