10220900
185080070409
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 49 | 4,3948 € |
50 - 999 | 2,8477 € |
1000 + | 2,1494 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Sisähalkaisija | 8.4 mm |
---|---|
Sisähalkaisija | 0.331 in |
Ulkohalkaisija | 17.0 mm |
Ulkohalkaisija | 0.669 in |
Paksuus | 1.6 mm |
Paksuus | 0.063 in |
Aluslevyn tyyppi | Litteä aluslevy |
Aluslevyn muoto | Pyöreä |
Väri | Vaaleanruskea |
Koko materiaali | Polyeetteri-eetteri-ketoni |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
Standardit | UL |
Tekniset tiedot | UL94 V-0 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa