Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0454 € - 0,0607 € | 4441 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0779 € | 55569 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0865 € | 1415 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0325 € - 0,0433 € | 24044 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.084 in
2.1 mm
|
||
| 0,026 € - 0,0322 € | 3996 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.162 in
4.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0377 € - 0,0502 € | 39961 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 2000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.337 in
8.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0831 € | 11631 Varastossa |
Väritön
|
Nailon
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0285 € - 0,0352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0086 € - 0,0106 € | 2000 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.090 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0321 € - 0,0396 € | 4620 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,066 € | 22493 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.422 in
10.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
||
| 0,0817 € - 0,1088 € | 5978 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0441 € - 0,0587 € | 11988 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0482 € - 0,0595 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.336 in
8.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
| 0,0445 € - 0,0592 € | 3204 Varastossa |
Väritön
|
Nailon
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 0,0353 € - 0,047 € | 114490 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,0297 € - 0,0397 € | 6995 Varastossa |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.048 in
1.2 mm
|
||
| 0,0234 € - 0,0312 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa