Valikko Haku

#2 N/A 0.323 in (ID) 0.750 in (OD)

Nailon tarjoaa hyvän tasapainon, mekaanisen lujuuden ja hyvän lämmön, kemikaalien ja hankauksen keston välillä ja soveltuu monenlaiseen teollisuuskäyttöön.
Essentra tuotenumero:

10356777

Valmistajan tuotenumero:

17W07503

1415 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 2999 0,0865 €
3000 - 4999 0,0743 €
5000 + 0,0649 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

86,50 €

1000 x 0,0865 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 8.2 mm
Ulkohalkaisija 19.1 mm
Paksuus 3.2 mm
Aluslevyn tyyppi Litteä aluslevy
Aluslevyn muoto Pyöreä
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä