Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 999 | 1,0802 € |
1000 + | 0,9822 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Polyamide |
---|---|
Colour | Grey |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Mounting Method | Screw |
Type | Clamp |
Cable Width | 82.8 mm |
Cable Width | 3.26 in |
Base Length | 179.4 mm |
Base Length | 7.063 in |
Hole Diameter | 3.8 mm |
Hole Diameter | 0.15 in |
Mounting Hole Diameter | 3.8 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.15 in |
Inside Width | 82.8 mm |
Inside Width | 3.26 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa