Valikko Haku

Lineaariset ohjainkiskot

Kysy toimitusaikaa

Nämä lineaariset ohjainkiskot ovat lineaarisen liikkeen laakerijärjestelmiä, joita käytetään liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen lineaarisessa suunnassa. Lineaariset ohjainkiskot on valmistettu kahdesta pääosasta: kiskosta ja kelkasta. Kisko on pitkä ja suora palkki, joka on kiinnitetty kiinteälle alustalle. Kelkka on liikkuva lohko, joka kulkee kiskolla. Kelkka sisältää laakereita, jotka ovat kosketuksissa kiskoon ja tarjoavat pienikitkaisen ja lineaarisen liikkeen.

Näitä kiskoja käytetään käyttökohteissa, joissa vaaditaan suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja sulavia liikkeitä. Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.

Yleisesti ottaen kelkat toimitetaan kiskoille yksittäin. Jotta kelkka voidaan asettaa kiskoille, tuo se ylös kiskoille ja liu´uta sen kiskon päälle. Sitä käytetään laajalti suuren kuorman ja tarkoissa käyttökohteissa kaikkialla teollisuudessa, mukaan lukien lääkinnällisissä laitteissa, puolijohteiden tuotantolaitteissa sekä teollisuuden automaatiolaitteissa.

  • Käytetään liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen lineaarisessa suunnassa.
  • Sisältää kaksi osaa: kiskon ja kelkan.
  • Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
689 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rail size l2 Kiskotyyppi w1 h1 l3 l1 Osta
847,65 € - 1 059,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
2700.0
441,20 € - 551,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Vakio
45.0
31.1
22.5
2040.0
416,17 € - 520,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Vakio
45.0
31.1
22.5
1935.0
1 032,30 € - 1 290,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
3300.0
1 106,16 € - 1 382,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
3540.0
699,93 € - 874,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
2220.0
921,52 € - 1 151,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
2940.0
306,94 € - 383,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Vakio
45.0
31.1
22.5
1410.0
372,49 € - 465,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Vakio
45.0
31.1
22.5
1725.0
768,90 € - 961,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Vakio
45.0
31.1
22.5
3510.0
790,77 € - 988,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Vakio
45.0
31.1
22.5
3615.0
171,36 € - 214,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
540.0
438,25 € - 547,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
1380.0
208,30 € - 260,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
660.0
475,18 € - 593,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
1500.0
662,99 € - 828,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
2100.0
246,12 € - 307,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
60.0
Vakio
23.0
19.2
20.0
2020.0
1 069,23 € - 1 336,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
3420.0
110,42 € - 138,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Vakio
15.0
13.0
20.0
1120.0
33,82 € - 42,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Kiinnitys takaa
15.0
13.0
20.0
280.0
  • / 35
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 2700.0 Teräs

20165864

Hinta-alue
1 059,56 € - 847,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2700.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 45.0 14.0 2040.0 Teräs

20165482

Hinta-alue
551,50 € - 441,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    45.0
  • l1
    2040.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 45.0 14.0 1935.0 Teräs

20165475

Hinta-alue
520,21 € - 416,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1935.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 3300.0 Teräs

20165918

Hinta-alue
1 290,37 € - 1 032,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3300.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 3540.0 Teräs

20165932

Hinta-alue
1 382,70 € - 1 106,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3540.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 2220.0 Teräs

20165826

Hinta-alue
874,91 € - 699,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2220.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 2940.0 Teräs

20165888

Hinta-alue
1 151,90 € - 921,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2940.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 45.0 14.0 1410.0 Teräs

20165420

Hinta-alue
383,67 € - 306,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1410.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 45.0 14.0 1725.0 Teräs

20165451

Hinta-alue
465,61 € - 372,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1725.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 45.0 14.0 3510.0 Teräs

20165628

Hinta-alue
961,12 € - 768,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3510.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 45.0 14.0 3615.0 Teräs

20165635

Hinta-alue
988,46 € - 790,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3615.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 540.0 Teräs

20165680

Hinta-alue
214,20 € - 171,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    540.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 1380.0 Teräs

20165758

Hinta-alue
547,81 € - 438,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    1380.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 660.0 Teräs

20165697

Hinta-alue
260,37 € - 208,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    660.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 1500.0 Teräs

20165765

Hinta-alue
593,98 € - 475,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    1500.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 2100.0 Teräs

20165819

Hinta-alue
828,74 € - 662,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2100.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 25.0 7.0 2020.0 Teräs

20166007

Hinta-alue
307,65 € - 246,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    25.0
  • l1
    2020.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 3420.0 Teräs

20165925

Hinta-alue
1 336,54 € - 1 069,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3420.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 15.0 4.5 1120.0 Teräs

20165970

Hinta-alue
138,02 € - 110,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1120.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 15.0 M5 280.0 Teräs

20166045

Hinta-alue
42,28 € - 33,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    280.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0