Valikko Haku

Lineaariset ohjainkiskot

Kysy toimitusaikaa

Nämä lineaariset ohjainkiskot ovat lineaarisen liikkeen laakerijärjestelmiä, joita käytetään liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen lineaarisessa suunnassa. Lineaariset ohjainkiskot on valmistettu kahdesta pääosasta: kiskosta ja kelkasta. Kisko on pitkä ja suora palkki, joka on kiinnitetty kiinteälle alustalle. Kelkka on liikkuva lohko, joka kulkee kiskolla. Kelkka sisältää laakereita, jotka ovat kosketuksissa kiskoon ja tarjoavat pienikitkaisen ja lineaarisen liikkeen.

Näitä kiskoja käytetään käyttökohteissa, joissa vaaditaan suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja sulavia liikkeitä. Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.

Yleisesti ottaen kelkat toimitetaan kiskoille yksittäin. Jotta kelkka voidaan asettaa kiskoille, tuo se ylös kiskoille ja liu´uta sen kiskon päälle. Sitä käytetään laajalti suuren kuorman ja tarkoissa käyttökohteissa kaikkialla teollisuudessa, mukaan lukien lääkinnällisissä laitteissa, puolijohteiden tuotantolaitteissa sekä teollisuuden automaatiolaitteissa.

  • Käytetään liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen lineaarisessa suunnassa.
  • Sisältää kaksi osaa: kiskon ja kelkan.
  • Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
689 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rail size l2 Kiskotyyppi w1 h1 l3 l1 Osta
163,94 € - 204,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
60.0
Kiinnitys takaa
20.0
16.3
20.0
1240.0
416,48 € - 520,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Kiinnitys takaa
15.0
13.0
20.0
3820.0
312,60 € - 390,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
60.0
Kiinnitys takaa
20.0
16.3
20.0
2440.0
207,59 € - 259,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
60.0
Kiinnitys takaa
20.0
16.3
20.0
1600.0
385,38 € - 481,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
60.0
Kiinnitys takaa
20.0
16.3
20.0
3040.0
363,54 € - 454,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
60.0
Kiinnitys takaa
20.0
16.3
20.0
2860.0
65,74 € - 82,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Vakio
15.0
13.0
20.0
700.0
81,53 € - 101,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Vakio
15.0
13.0
20.0
880.0
76,34 € - 95,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Vakio
15.0
13.0
20.0
820.0
39,56 € - 49,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Vakio
15.0
13.0
20.0
400.0
23,53 € - 29,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Vakio
15.0
13.0
20.0
220.0
201,80 € - 252,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Vakio
15.0
13.0
20.0
2140.0
50,16 € - 62,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Vakio
15.0
13.0
20.0
520.0
141,57 € - 176,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Vakio
15.0
13.0
20.0
1480.0
227,74 € - 284,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Vakio
15.0
13.0
20.0
2440.0
172,69 € - 215,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Vakio
15.0
13.0
20.0
1840.0
131,19 € - 163,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Vakio
15.0
13.0
20.0
1360.0
146,74 € - 183,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Vakio
15.0
13.0
20.0
1540.0
125,99 € - 157,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Vakio
15.0
13.0
20.0
1300.0
183,06 € - 228,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Vakio
15.0
13.0
20.0
1960.0
  • / 35
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 20.0 M6 1240.0 Teräs

20166854

Hinta-alue
204,93 € - 163,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1240.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 15.0 M5 3820.0 Teräs

20166632

Hinta-alue
520,60 € - 416,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3820.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 20.0 M6 2440.0 Teräs

20167059

Hinta-alue
390,75 € - 312,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 20.0 M6 1600.0 Teräs

20166915

Hinta-alue
259,49 € - 207,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    1600.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 20.0 M6 3040.0 Teräs

20167158

Hinta-alue
481,73 € - 385,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    3040.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Kiinnitys takaa 20.0 M6 2860.0 Teräs

20167127

Hinta-alue
454,43 € - 363,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Kiinnitys takaa
  • Rail size
    20.0
  • l1
    2860.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 15.0 4.5 700.0 Teräs

20162566

Hinta-alue
82,17 € - 65,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    700.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 15.0 4.5 880.0 Teräs

20162597

Hinta-alue
101,91 € - 81,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    880.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 15.0 4.5 820.0 Teräs

20162580

Hinta-alue
95,42 € - 76,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    820.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 15.0 4.5 400.0 Teräs

20162511

Hinta-alue
49,45 € - 39,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    400.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 15.0 4.5 220.0 Teräs

20162481

Hinta-alue
29,41 € - 23,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    220.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 15.0 4.5 2140.0 Teräs

20162795

Hinta-alue
252,25 € - 201,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2140.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 15.0 4.5 520.0 Teräs

20162535

Hinta-alue
62,70 € - 50,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    520.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 15.0 4.5 1480.0 Teräs

20162689

Hinta-alue
176,96 € - 141,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 15.0 4.5 2440.0 Teräs

20162849

Hinta-alue
284,68 € - 227,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 15.0 4.5 1840.0 Teräs

20162740

Hinta-alue
215,86 € - 172,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1840.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 15.0 4.5 1360.0 Teräs

20162665

Hinta-alue
163,99 € - 131,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1360.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 15.0 4.5 1540.0 Teräs

20162696

Hinta-alue
183,42 € - 146,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1540.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 15.0 4.5 1300.0 Teräs

20162658

Hinta-alue
157,49 € - 125,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1300.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 15.0 4.5 1960.0 Teräs

20162764

Hinta-alue
228,83 € - 183,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0