Valikko Haku

Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 2220.0 Teräs

Tätä 55 mm:n lineaarista ohjainkiskoa käytetään käyttökohteissa, joissa vaaditaan suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja sulavia liikkeitä. Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen. Valmistettu teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20165826

Valmistajan tuotenumero:

20165826

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 874,91 €
10 - 19 787,42 €
20 - 49 743,67 €
50 + 699,93 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

874,91 €

1 x 874,91 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kiskotyyppi Vakio
Rail size 55.0
l1 2220.0
h1 38.0
l2 120.0
w1 53.0
l3 30.0
h2 20.0
Ruuveille d1 M14
d1 16.0
d2 23.0
Paino kg 32.19
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä