Valikko Haku

Lineaariset ohjainkiskot

Kysy toimitusaikaa

Nämä lineaariset ohjainkiskot ovat lineaarisen liikkeen laakerijärjestelmiä, joita käytetään liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen lineaarisessa suunnassa. Lineaariset ohjainkiskot on valmistettu kahdesta pääosasta: kiskosta ja kelkasta. Kisko on pitkä ja suora palkki, joka on kiinnitetty kiinteälle alustalle. Kelkka on liikkuva lohko, joka kulkee kiskolla. Kelkka sisältää laakereita, jotka ovat kosketuksissa kiskoon ja tarjoavat pienikitkaisen ja lineaarisen liikkeen.

Näitä kiskoja käytetään käyttökohteissa, joissa vaaditaan suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja sulavia liikkeitä. Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.

Yleisesti ottaen kelkat toimitetaan kiskoille yksittäin. Jotta kelkka voidaan asettaa kiskoille, tuo se ylös kiskoille ja liu´uta sen kiskon päälle. Sitä käytetään laajalti suuren kuorman ja tarkoissa käyttökohteissa kaikkialla teollisuudessa, mukaan lukien lääkinnällisissä laitteissa, puolijohteiden tuotantolaitteissa sekä teollisuuden automaatiolaitteissa.

  • Käytetään liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen lineaarisessa suunnassa.
  • Sisältää kaksi osaa: kiskon ja kelkan.
  • Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
689 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rail size l2 Kiskotyyppi w1 h1 l3 l1 Osta
645,95 € - 807,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
80.0
Vakio
34.0
26.0
20.0
3960.0
123,79 € - 154,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Vakio
45.0
31.1
22.5
570.0
241,42 € - 301,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Vakio
45.0
31.1
22.5
1095.0
995,36 € - 1 244,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
3180.0
1 180,01 € - 1 475,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
3780.0
315,97 € - 394,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
60.0
Vakio
15.0
13.0
20.0
3460.0
622,90 € - 778,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
1980.0
847,65 € - 1 059,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
2700.0
1 032,30 € - 1 290,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
3300.0
747,06 € - 933,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Vakio
45.0
31.1
22.5
3405.0
768,90 € - 961,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Vakio
45.0
31.1
22.5
3510.0
790,77 € - 988,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
105.0
Vakio
45.0
31.1
22.5
3615.0
921,52 € - 1 151,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
2940.0
1 216,94 € - 1 521,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
3900.0
549,06 € - 686,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
1740.0
699,93 € - 874,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
2220.0
810,70 € - 1 013,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
2580.0
884,58 € - 1 105,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
2820.0
327,46 € - 409,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
1020.0
364,40 € - 455,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0
120.0
Vakio
53.0
38.0
30.0
1140.0
  • / 35
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 35.0 9.0 3960.0 Teräs

20165307

Hinta-alue
807,44 € - 645,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    35.0
  • l1
    3960.0
  • h1
    26.0
  • l2
    80.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 45.0 14.0 570.0 Teräs

20165345

Hinta-alue
154,74 € - 123,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    45.0
  • l1
    570.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 45.0 14.0 1095.0 Teräs

20165390

Hinta-alue
301,77 € - 241,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    45.0
  • l1
    1095.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 3180.0 Teräs

20165901

Hinta-alue
1 244,20 € - 995,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3180.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 3780.0 Teräs

20165956

Hinta-alue
1 475,01 € - 1 180,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3780.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 15.0 4.5 3460.0 Teräs

20165987

Hinta-alue
394,96 € - 315,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    15.0
  • l1
    3460.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 1980.0 Teräs

20165802

Hinta-alue
778,63 € - 622,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    1980.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 2700.0 Teräs

20165864

Hinta-alue
1 059,56 € - 847,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2700.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 3300.0 Teräs

20165918

Hinta-alue
1 290,37 € - 1 032,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3300.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 45.0 14.0 3405.0 Teräs

20165611

Hinta-alue
933,82 € - 747,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3405.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 45.0 14.0 3510.0 Teräs

20165628

Hinta-alue
961,12 € - 768,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3510.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 45.0 14.0 3615.0 Teräs

20165635

Hinta-alue
988,46 € - 790,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    45.0
  • l1
    3615.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 2940.0 Teräs

20165888

Hinta-alue
1 151,90 € - 921,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2940.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 3900.0 Teräs

20165963

Hinta-alue
1 521,18 € - 1 216,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    3900.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 1740.0 Teräs

20165789

Hinta-alue
686,32 € - 549,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    1740.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 2220.0 Teräs

20165826

Hinta-alue
874,91 € - 699,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2220.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 2580.0 Teräs

20165857

Hinta-alue
1 013,38 € - 810,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2580.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 2820.0 Teräs

20165871

Hinta-alue
1 105,73 € - 884,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    2820.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 1020.0 Teräs

20165727

Hinta-alue
409,33 € - 327,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    1020.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0
Lineaarinen ohjainkisko Vakio 55.0 16.0 1140.0 Teräs

20165734

Hinta-alue
455,50 € - 364,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakio
  • Rail size
    55.0
  • l1
    1140.0
  • h1
    38.0
  • l2
    120.0