Kohopintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Ne ovat kiekkomaisia ja suojaavat koko laippapinnan. Valikoima soveltuu DIN- ja ANSI-laipoille. Niitä on tarjolla rei'illä sisäisen reiän hiekkapuhallusta varten, ja niiden vakiopaksuus on 1,5 mm.
Kiekot ovat otsonin- ja säänkestäviä ja sietävät petrolia, öljyä ja oksidoimattomia happoja. Lisäksi ne kestävät lämpötilaa välillä -15–70 C.
Ei tarvitse kiinnikkeitä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6831 € - 2,0154 € | 3124 Varastossa |
2.677 in
68.0 mm
|
DN25
|
||||||||
1,9441 € - 6,584 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.803 in
122.0 mm
|
DN65
|
||||||||
4,5043 € - 12,3054 € | 175 Varastossa |
8.346 in
212.0 mm
|
DN150
|
||||||||
0,6517 € - 1,9205 € | 7537 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
ANSI 1 in
|
||||||||
4,8603 € - 9,6028 € | 392 Varastossa |
|
ANSI 4 in
|
||||||||
23,7675 € - 35,9101 € | 96 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
ANSI 10 in
|
||||||||
72,398 € - 108,0754 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
21.26 in
540.0 mm
|
ANSI 18 in
|
||||||||
81,6257 € - 171,414 € | 23 Varastossa |
29.528 in
750.0 mm
|
ANSI 26 in
|
||||||||
34,2275 € - 71,8777 € | 50 Varastossa |
17.126 in
435.0 mm
|
|
||||||||
47,7405 € - 100,2551 € | 25 Varastossa |
21.063 in
535.0 mm
|
|
||||||||
1,6976 € - 3,5651 € | 201 Varastossa |
4.134 in
105.0 mm
|
|
||||||||
11,5004 € - 24,1509 € | 15 Varastossa |
13.386 in
340.0 mm
|
|
||||||||
0,4483 € - 1,4267 € | 1551 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
|
||||||||
8,4747 € - 17,7969 € | 50 Varastossa |
11.496 in
292.0 mm
|
|
||||||||
0,5857 € - 1,23 € | 1449 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
|
||||||||
2,30 € - 4,8301 € | 150 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
|
||||||||
0,7329 € - 1,5392 € | 896 Varastossa |
2.461 in
62.5 mm
|
|
||||||||
3,3581 € - 7,052 € | 204 Varastossa |
6.142 in
156.0 mm
|
|
||||||||
12,6504 € - 26,566 € | 18 Varastossa |
14.016 in
356.0 mm
|
|
||||||||
0,6256 € - 1,7595 € | 1537 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
DN20
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa