Valikko Haku

Liimapintainen D-kiinnike

Varastossa

Adhesive Mount D-style Cable Clamps are designed to organise and securely hold wires, cords and cables in place. They are quick and easy to mount due to their adhesive base. It can be used on various surfaces, including walls, ceilings, and floors.

Resistant to high vibration, it can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan leveys Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Jalustan pituus Osta
10010839 0,2337 € - 0,2691 € 7618 Varastossa
19.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
1,2619 € - 1,2619 € 98 Varastossa
0,1343 € - 0,1614 € 56358 Varastossa
0,3299 € - 0,3597 € 500 Varastossa
25.4 mm
19.1 mm
28.6 mm
Kaapelikiinnike Liima 12.7 mm PVC Harmaa

10010839

Hinta-alue
0,2691 € - 0,2337 €

Varastotasot
7618 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    19.1 mm
Kaapelikiinnike Liima 25.4 mm 38.1 mm PVC Harmaa

10159354

Hinta-alue
1,2619 € - 1,2619 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liima
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
Kaapelikiinnike Liima 6.4 mm 12.7 mm PVC Harmaa

10159361

Hinta-alue
0,1614 € - 0,1343 €

Varastotasot
56358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liima
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C
Kaapelikiinnike Liima 19.1 mm PVC Harmaa

10010822

Hinta-alue
0,3597 € - 0,3299 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Akryyli
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    28.6 mm