Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 6.4 mm 12.7 mm PVC Harmaa

Tämä puristin on nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta PVC:stä, jossa on akryyliliimaa. Nipun maksimihalkaisija on 6.4 mm | 0,500 in. D:n muoto mahdollistaa nopean pääsyn ja kaapeleiden irrottamisen läheltä perusasentoa.
Essentra tuotenumero:

10159361

Valmistajan tuotenumero:

KKD-4-RT

32358 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1614 €
5000 - 9999 0,1501 €
10000 - 19999 0,1416 €
20000 + 0,1343 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

80,70 €

500 x 0,1614 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Adhesive Material Akryyli
Väri Harmaa
Materiaali PVC
Asennustapa Liima
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Kokonaiskorkeus 10.2 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä