Valikko Haku

Kaapelikiinnike Liima 19.1 mm PVC Harmaa

Tämä puristin on nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Valmistettu UL94 V-0 -luokitellusta PVC:stä, jossa on akryyliliimaa. Nipun maksimihalkaisija on 19,1 mm | 0,750 in. D:n muoto mahdollistaa nopean pääsyn ja kaapeleiden irrottamisen läheltä perusasentoa.
Essentra tuotenumero:

10010822

Valmistajan tuotenumero:

KKD-12A5-RT

1100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 4999 0,3509 €
5000 + 0,3219 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

35,09 €

100 x 0,3509 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Adhesive Material Akryyli
Väri Harmaa
Materiaali PVC
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 28.6 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 19.1 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 19.1 mm
Kokonaiskorkeus 25.9 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä