Valikko Haku

Liikkeen vaimentimet

Varastossa

Liikkeen vaimentimet, jotka tunnetaan myös kiertovaimentimina, ovat mekaanisia osia, jotka toimivat pienten hammasrattaiden tapaan. Ne auttavat hidastamaan tai estämään koneiston liikkuvien osien liikkeet.Liikkeen vaimenninta voidaan käyttää myös läppien, korkkien, kansien ja muiden suojusten hallittuun avaamiseen ja sulkemiseen laitteistossa. Lyhyesti sanottuna liikkeen vaimentimet säätelevät liikkuvan kappaleen nopeutta ja kiihtyvyyttä.Liikkeen vaimennin on helppo asentaa, ja se voidaan asentaa osaksi kokoonpanoa, ja se on saatavilla monina eri kiristysmomentin ja hammasrattaan profiilina. Valikoimaamme kuuluu monia eri materiaaleja, kuten; polyoksimeteeni (POM), nailon ja polykarbonaatti (PC) - sekä lukuisia värivaihtoehtoja.

Sarjanumero: SR6271

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hammaspyörätyyppi Väri Materiaali Kiinnitysreikien välinen etäisyys Momentti Karan korkeus Osta
90 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.60 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
1.50 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
1.20 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.12 N
2,0488 € - 5,7171 € 8390 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
2.20 N
600 Varastossa
Hylsypyörä
Väritön
POM
6.2 N
2,0488 € - 2,7224 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hylsypyörä
Väritön
POM
5.0 N
2,0488 € - 2,7224 € 5000 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
2.20 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.95 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
1.20 N
100 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.45 N
26,7015 € - 30,7068 € 300 Varastossa
Hylsypyörä
Väritön
PC
90.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
1.50 N
798 Varastossa
Hylsypyörä
Väritön
POM
3.4 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
1.50 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.60 N
2,0488 € - 5,7171 € 20 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
1.50 N
2,0488 € - 5,7171 € 110 Varastossa
Hylsypyörä
Väritön
POM
10.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
2.20 N
1,9988 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PA
0.45 N
  • / 8
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.60 N PA

10403358


Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    14.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.50 N 15.0 mm PA

10553954

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    22.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.20 N PA

10645550

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.12 N PA

10403310


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    14.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 2.20 N PA

10403396

Hinta-alue
5,7171 € - 2,0488 €

Varastotasot
8390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    14.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 6.2 N POM

10403600


Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 5.0 N POM

10553985

Hinta-alue
2,7224 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 2.20 N PA

10403136

Hinta-alue
2,7224 € - 2,0488 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.95 N 15.0 mm PA

10645376

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.5 mm
  • Kokonaispituus
    19.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.20 N PA

10553961

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.45 N PA

10403082


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 90.0 N 17.0 mm PC

10403754

Hinta-alue
30,7068 € - 26,7015 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    33.1 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Sinkki;Nitriili-butadieenikumi;Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
  • Momentti
    90.0 N
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.50 N PA

10403389


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    14.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 3.4 N POM

10403587


Varastotasot
798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.50 N PA

10637807

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.60 N 15.0 mm PA

10642481

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    22.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 1.50 N PA

10403211

Hinta-alue
5,7171 € - 2,0488 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 10.0 N POM

10403501

Hinta-alue
5,7171 € - 2,0488 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Väritön
  • Hammaspyörätyyppi
    Hylsypyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 2.20 N PA

10403228


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 0.45 N 15.0 mm PA

10645185

Hinta-alue
2,656 € - 1,9988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Kokonaispituus
    22.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta