Valikko Haku

Rotaatiovaimennin - Ilman ratasta 10.0 N POM

This Barrel Damper is made of POM, Polycarbonate, NBR and Silicone Oil. This Simple to install, self contained unit controls the speed and acceleration of a rotating body. It operates at a torque of 10 Ncm ±0,85 and is fitted with a key size of 1.5 x 2 mm.
Essentra tuotenumero:

10403501

Valmistajan tuotenumero:

551340

110 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 5,7171 €
100 - 499 2,7224 €
500 - 999 2,4558 €
1000 + 2,0488 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

57,17 €

10 x 5,7171 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon halkaisija 13.0 mm
Kokonaiskorkeus 18.0 mm
Koko materiaali Polyoksimeteeni;Polykarbonaatti;Nitriili-butadieenikumi
Väri Väritön
Hammaspyörätyyppi Hylsypyörä
Momentti 10.0 N
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä